Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT® с грибковой ручкой из нержавеющей стали
K1698

Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.

Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C.

Упорный штифт допускается для применения в пищевой отрасли. На нем предусмотрен конический буртик для обеспечения гигиенически надежного резьбового соединения с уплотнительной плоской шайбой Hygienic USIT®. Поверхности имеют глубину шероховатости Ra < 0,8 мкм, тем самым предотвращается адгезия частиц загрязнений и обеспечивается легкость очистки.

Материал:

Стальные детали из нержавеющей стали 1.4404.
Уплотнения из 75 EPDM 295 (черного цвета) или 75 Fluoroprene® XP (синего цвета).

Исполнение: Стопорный стержень закаленный или незакаленный, полированный.Диапазон температур:

75 EPDM 295: от -40 °C до 150 °C.

75 Fluoroprene® XP: от -15° C до 200 °C.

Преимущества:Соответствующий гигиеническим стандартам дизайн.
Нержавеющая сталь 1.4404.
Подходит для мойки и стерилизации CIP/SIP.
Обладает стойкостью к полярным и неполярным средам, а также ароматическим веществам.
Принадлежности:

Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT® K1491.

Объем поставки

Стопорный штифт, включая уплотнительную плоскую шайбу Hygienic USIT®.

Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT® с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT®, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT®, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
Цвет
компонента
DD1D2D3LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1698.0110601Aнержавеющая стальЗакаленныйчерный6M103322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.0110611Aнержавеющая стальЗакаленныйчерный6M10x13322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.0120801Aнержавеющая стальЗакаленныйчерный8M123326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.0120811Aнержавеющая стальЗакаленныйчерный8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.0110602Aнержавеющая стальЗакаленныйсиний6M103322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.0110612Aнержавеющая стальЗакаленныйсиний6M10x13322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.0120802Aнержавеющая стальЗакаленныйсиний8M123326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.0120812Aнержавеющая стальЗакаленныйсиний8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.1110601Aнержавеющая стальнезакалённыйчерный6M103322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.1110611Aнержавеющая стальнезакалённыйчерный6M10x13322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.1120801Aнержавеющая стальнезакалённыйчерный8M123326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.1120811Aнержавеющая стальнезакалённыйчерный8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.1110602Aнержавеющая стальнезакалённыйсиний6M103322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.1110612Aнержавеющая стальнезакалённыйсиний6M10x13322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.1120802Aнержавеющая стальнезакалённыйсиний8M123326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.1120812Aнержавеющая стальнезакалённыйсиний8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 по запросу

Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT®, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT®, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
Цвет
компонента
DD1D2D3LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1698.0310601Cнержавеющая стальЗакаленныйчерный6M103322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.0310611Cнержавеющая стальЗакаленныйчерный6M10x13322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.0320801Cнержавеющая стальЗакаленныйчерный8M123326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.0320811Cнержавеющая стальЗакаленныйчерный8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.0310602Cнержавеющая стальЗакаленныйсиний6M103322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.0310612Cнержавеющая стальЗакаленныйсиний6M10x13322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.0320802Cнержавеющая стальЗакаленныйсиний8M123326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.0320812Cнержавеющая стальЗакаленныйсиний8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.1310601Cнержавеющая стальнезакалённыйчерный6M103322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.1310611Cнержавеющая стальнезакалённыйчерный6M10x13322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.1320801Cнержавеющая стальнезакалённыйчерный8M123326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.1320811Cнержавеющая стальнезакалённыйчерный8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.1310602Cнержавеющая стальнезакалённыйсиний6M103322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.1310612Cнержавеющая стальнезакалённыйсиний6M10x13322,363,511141,56121,84045 по запросу
K1698.1320802Cнержавеющая стальнезакалённыйсиний8M123326,669,513161,58122,34062 по запросу
K1698.1320812Cнержавеющая стальнезакалённыйсиний8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33