Группы товаров
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, пневматические
K1116

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
втулка с резьбой и упорный штифт из автоматной стали.
гайки шестигранные из стали, класс прочности 04.

Исполнение из нержавеющей стали:
втулка с резьбой 1.4305.
упорный штифт 1.4034.
гайки шестигранные из нержавеющей стали A2.

Исполнение: Исполнение из стали:
втулка с резьбой, вороненая.
Упорный штифт закаленный, вороненый и отшлифованный.
Гайки шестигранные, вороненые.

Исполнение из нержавеющей стали:
втулка с резьбой, без покрытия.
Упорный штифт, закаленный, отшлифованный и без покрытия.
Гайки шестигранные, без покрытия.
Указание:Стопорный болт приводится в действие сжатым воздухом.
Возврат в исходное положение осуществляется под действием пружины при прерывании подачи воздуха.
Пневматический цилиндр:Цилиндр штока поршня, одинарного действия.
Материалы:
цилиндрическая труба из латуни, оцинкованная,
шток поршня из нержавеющей стали,
уплотнения из NBR, полиуретана.
Рабочая среда:
профильтрованный, высушенный воздух, с маслом или без масла.
Рабочая температура: от –20 °C до +80 °C.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1116 Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, пневматические 221 kB

Чертежи

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, пневматические

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1SW2P=Рабочее
давление,
бар
F6=Сила, действующая на поршень
при 6 бар
(N)
Сила возврата
пружины
ок. Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1116.1308010Автоматная сталь8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 по запросу
K1116.1206010Автоматная сталь6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 по запросу
K1116.1308015Автоматная сталь8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 по запросу
K1116.1206015Автоматная сталь6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 по запросу
K1116.01308010нержавеющая сталь8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 по запросу
K1116.01206010нержавеющая сталь6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 по запросу
K1116.01308015нержавеющая сталь8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 по запросу
K1116.01206015нержавеющая сталь6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33