Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой
K0345

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт закаленный:
Класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
На выступающую резьбовую цапфу могут монтироваться различные ручки. Кроме того, возможны другие способы управления штифтом, например, автоматически (программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционное управление тросом Боудена. Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Она устанавливается на втулку, так что бы штифт вошёл в шлиц.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма J: с резьбовой цапфой, без стопорной гайки
Форма K: с резьбовой цапфой, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0345 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой 195 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с резьбовой цапфой, без контргайки

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с резьбовой цапфой, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0345.1903JСтальЗакаленный3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  по запросу
K0345.1004JСтальЗакаленный4M8x1M33221741612K0344.90  по запросу
K0345.1105JСтальЗакаленный5M10x1M43724851,3512K0344.91  по запросу
K0345.1206JСтальЗакаленный6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  по запросу
K0345.1308JСтальЗакаленный8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  по запросу
K0345.1410JСтальЗакаленный10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  по запросу
K0345.1412JСтальЗакаленный12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  по запросу
K0345.1516JСтальЗакаленный16M24x2M10805014163,22046K0344.95  по запросу
K0345.01903Jнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  по запросу
K0345.01004Jнержавеющая стальЗакаленный4M8x1M33221741612K0344.90  по запросу
K0345.01105Jнержавеющая стальЗакаленный5M10x1M43724851,3512K0344.91  по запросу
K0345.01206Jнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  по запросу
K0345.01308Jнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  по запросу
K0345.01410Jнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  по запросу
K0345.01412Jнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  по запросу
K0345.01516Jнержавеющая стальЗакаленный16M24x2M10805014163,22046K0344.95  по запросу
K0345.11903Jнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  по запросу
K0345.11004Jнержавеющая стальнезакалённый4M8x1M33221741612K0344.90  по запросу
K0345.11105Jнержавеющая стальнезакалённый5M10x1M43724851,3512K0344.91  по запросу
K0345.11206Jнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  по запросу
K0345.11308Jнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  по запросу
K0345.11410Jнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  по запросу
K0345.11412Jнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  по запросу
K0345.11516Jнержавеющая стальнезакалённый16M24x2M10805014163,22046K0344.95  по запросу

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0345.2903KСтальЗакаленный3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0345.2004KСтальЗакаленный4M8x1M3322174131612K0344.90  по запросу
K0345.2105KСтальЗакаленный5M10x1M4372485171,3512K0344.91  по запросу
K0345.2206KСтальЗакаленный6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  по запросу
K0345.2308KСтальЗакаленный8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  по запросу
K0345.2410KСтальЗакаленный10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  по запросу
K0345.2412KСтальЗакаленный12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  по запросу
K0345.2516KСтальЗакаленный16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  по запросу
K0345.02903Kнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0345.02004Kнержавеющая стальЗакаленный4M8x1M3322174131612K0344.90  по запросу
K0345.02105Kнержавеющая стальЗакаленный5M10x1M4372485171,3512K0344.91  по запросу
K0345.02206Kнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  по запросу
K0345.02308Kнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  по запросу
K0345.02410Kнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  по запросу
K0345.02412Kнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  по запросу
K0345.02516Kнержавеющая стальЗакаленный16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  по запросу
K0345.12903Kнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0345.12004Kнержавеющая стальнезакалённый4M8x1M3322174131612K0344.90  по запросу
K0345.12105Kнержавеющая стальнезакалённый5M10x1M4372485171,3512K0344.91  по запросу
K0345.12206Kнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  по запросу
K0345.12308Kнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  по запросу
K0345.12410Kнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  по запросу
K0345.12412Kнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  по запросу
K0345.12516Kнержавеющая стальнезакалённый16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33