Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
K0339

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и чтобы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение, то нужно использовать форму C или форму D.Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка из термопласта, цвет черно-серый RAL 7021.
По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0339 Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой 296 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза, без контргайки

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0339.1105AСтальЗакаленный5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.1206AСтальЗакаленный6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.1308AСтальЗакаленный8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.1410AСтальЗакаленный10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу
K0339.01105Aнержавеющая стальЗакаленный5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.01206Aнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.01308Aнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.01410Aнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу
K0339.11105Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.11206Aнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.11308Aнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.11410Aнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза, с контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза, с контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0339.2105BСтальЗакаленный5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.2206BСтальЗакаленный6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.2308BСтальЗакаленный8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.2410BСтальЗакаленный10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
K0339.02105Bнержавеющая стальЗакаленный5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.02206Bнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.02308Bнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.02410Bнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
K0339.12105Bнержавеющая стальнезакалённый5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.12206Bнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.12308Bнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.12410Bнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом, без контргайки

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0339.3105CСтальЗакаленный5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.3206CСтальЗакаленный6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.3308CСтальЗакаленный8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.3410CСтальЗакаленный10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу
K0339.03105Cнержавеющая стальЗакаленный5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.03206Cнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.03308Cнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.03410Cнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу
K0339.13105Cнержавеющая стальнезакалённый5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.13206Cнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.13308Cнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.13410Cнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0339.4105DСтальЗакаленный5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.4206DСтальЗакаленный6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.4308DСтальЗакаленный8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.4410DСтальЗакаленный10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
K0339.04105Dнержавеющая стальЗакаленный5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.04206Dнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.04308Dнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.04410Dнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
K0339.14105Dнержавеющая стальнезакалённый5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.14206Dнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.14308Dнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.14410Dнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33