Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом
K1584

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после втягивания штифта вручную. Для данного упорного штифта втягивание реализовано с помощью эксцентрикового рычага. Упорный штифт остается незафиксированным, пока рукоятка не переместилась через мертвую точку эксцентрика.
Эргономичная эксцентриковая ручка удобна в применении с незначительным усилием.
Материал:Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт шлифованный, без покрытия.

Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
Диапазон температур:Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216: макс. 160 °C.
Кратковременная температура при эксплуатации: макс. 250 °C.
Преимущества:Простое и быстрое управление.
Предназначено для применения при высоких температурах.
С встроенной фиксирующей функцией.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Позиционирующие втулки для стопорных штифтов K1290.
Держатели K0638.
Указание на чертеже:
Форма A: без контргайки
Форма B: с контргайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1584 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом 253 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Цвет
компонента
ФормаAA1BB1D

D1Ход
S
LL1L2L3SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1584.8105СтальчерныйA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 по запросу
K1584.8206СтальчерныйA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 по запросу
K1584.8308СтальчерныйA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 по запросу
K1584.8410СтальчерныйA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 по запросу
K1584.8105154Стальярко-красный RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 по запросу
K1584.8206154Стальярко-красный RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 по запросу
K1584.8308154Стальярко-красный RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 по запросу
K1584.8410154Стальярко-красный RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 по запросу
K1584.18105нержавеющая стальчерныйA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 по запросу
K1584.18206нержавеющая стальчерныйA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 по запросу
K1584.18308нержавеющая стальчерныйA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 по запросу
K1584.18410нержавеющая стальчерныйA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 по запросу
K1584.18105154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 по запросу
K1584.18206154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 по запросу
K1584.18308154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 по запросу
K1584.18410154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 по запросу

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Цвет
компонента
ФормаAA1BB1D

D1Ход
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1584.9105СтальчерныйB31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 по запросу
K1584.9206СтальчерныйB31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 по запросу
K1584.9308СтальчерныйB55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 по запросу
K1584.9410СтальчерныйB53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 по запросу
K1584.9105154Стальярко-красный RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 по запросу
K1584.9206154Стальярко-красный RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 по запросу
K1584.9308154Стальярко-красный RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 по запросу
K1584.9410154Стальярко-красный RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 по запросу
K1584.19105нержавеющая стальчерныйB31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 по запросу
K1584.19206нержавеющая стальчерныйB31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 по запросу
K1584.19308нержавеющая стальчерныйB55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 по запросу
K1584.19410нержавеющая стальчерныйB53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 по запросу
K1584.19105154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 по запросу
K1584.19206154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 по запросу
K1584.19308154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 по запросу
K1584.19410154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33