Группы товаров
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой
K1495

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.

В упорных штифтах с датчиком состояния имеется возможность регистрировать и обрабатывать состояние срабатывания в электронном виде.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт, закаленный:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка и крышка из термопласта черно-серого цвета.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка, вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный, шлифованный и без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.
Крышка полупрозрачная серая.
Указание:Передача состояния активации осуществляется на мобильное устройство или на шлюз K1494 беспроводным методом по Bluetooth.
Комбинация из упорных штифтов с датчиком состояния и сетевым шлюзом используется для обработки сигнала, например, в системе управления машиной.

Упорный штифт обеспечивается электропитанием от встроенного кнопочного элемента питания, который можно заменить по необходимости.

Упорные штифты с датчиком состояния не подходят для защиты людей.
Технические данные:См. «Область загрузок», техническое описание.Применение:Упорный штифт с датчиком состояния позволяет управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется, что упорный штифт находится в надлежащем рабочем состоянии.Преимущества:Беспроводная передача сигнала о состоянии включения.
Не требуются дорогостоящие кабельные соединения.
Интеллектуальное управление аккумуляторами обеспечивает длительную работу.
Без выступающих контуров.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Сетевой шлюз K1494.Безопасность:Упорные штифты с датчиком состояния не подходят для защиты людей.Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1D2Ход
S
LL1L2L3SW1F x 30°Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1495.1105AСтальЗакаленный5M10x13555717715131,35512 по запросу
K1495.1206AСтальЗакаленный6M12x1,53566220817141,86614 по запросу
K1495.1308AСтальЗакаленный8M16x1,535876261023192,381535 по запросу
K1495.1410AСтальЗакаленный10M20x1,5351082281225222,8101534 по запросу
K1495.1412AСтальЗакаленный12M20x1,5351286281425222,8121539 по запросу
K1495.01105Aнержавеющая стальЗакаленный5M10x13555717715131,35512 по запросу
K1495.01206Aнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,53566220817141,86614 по запросу
K1495.01308Aнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,535876261023192,381535 по запросу
K1495.01410Aнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5351082281225222,8101534 по запросу
K1495.01412Aнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5351286281425222,8121539 по запросу
K1495.11105Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x13555717715131,35512 по запросу
K1495.11206Aнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,53566220817141,86614 по запросу
K1495.11308Aнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,535876261023192,381535 по запросу
K1495.11410Aнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5351082281225222,8101534 по запросу
K1495.11412Aнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5351286281425222,8121539 по запросу

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния, пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния, пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1D2Ход
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1495.2105BСтальЗакаленный5M10x1355571771513171,35512 по запросу
K1495.2206BСтальЗакаленный6M12x1,5356622081714191,86614 по запросу
K1495.2308BСтальЗакаленный8M16x1,53587626102319242,381535 по запросу
K1495.2410BСтальЗакаленный10M20x1,535108228122522302,8101534 по запросу
K1495.2412BСтальЗакаленный12M20x1,535128628142522302,8121539 по запросу
K1495.02105Bнержавеющая стальЗакаленный5M10x1355571771513171,35512 по запросу
K1495.02206Bнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5356622081714191,86614 по запросу
K1495.02308Bнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53587626102319242,381535 по запросу
K1495.02410Bнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,535108228122522302,8101534 по запросу
K1495.02412Bнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,535128628142522302,8121539 по запросу
K1495.12105Bнержавеющая стальнезакалённый5M10x1355571771513171,35512 по запросу
K1495.12206Bнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5356622081714191,86614 по запросу
K1495.12308Bнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53587626102319242,381535 по запросу
K1495.12410Bнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,535108228122522302,8101534 по запросу
K1495.12412Bнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,535128628142522302,8121539 по запросу

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния, пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния, пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1D2Ход
S
LL1L2L3SW1F x 30°Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1495.3105CСтальЗакаленный5M10x13555717715131,35512 по запросу
K1495.3206CСтальЗакаленный6M12x1,53566220817141,86614 по запросу
K1495.3308CСтальЗакаленный8M16x1,535876261023192,381535 по запросу
K1495.3410CСтальЗакаленный10M20x1,5351082281225222,8101534 по запросу
K1495.3412CСтальЗакаленный12M20x1,5351286281425222,8121539 по запросу
K1495.03105Cнержавеющая стальЗакаленный5M10x13555717715131,35512 по запросу
K1495.03206Cнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,53566220817141,86614 по запросу
K1495.03308Cнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,535876261023192,381535 по запросу
K1495.03410Cнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5351082281225222,8101534 по запросу
K1495.03412Cнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5351286281425222,8121539 по запросу
K1495.13105Cнержавеющая стальнезакалённый5M10x13555717715131,35512 по запросу
K1495.13206Cнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,53566220817141,86614 по запросу
K1495.13308Cнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,535876261023192,381535 по запросу
K1495.13410Cнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5351082281225222,8101534 по запросу
K1495.13412Cнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5351286281425222,8121539 по запросу

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния, пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния, пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1D2Ход
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1495.4105DСтальЗакаленный5M10x1355571771513171,35512 по запросу
K1495.4206DСтальЗакаленный6M12x1,5356622081714191,86614 по запросу
K1495.4308DСтальЗакаленный8M16x1,53587626102319242,381535 по запросу
K1495.4410DСтальЗакаленный10M20x1,535108228122522302,8101534 по запросу
K1495.4412DСтальЗакаленный12M20x1,535128628142522302,8121539 по запросу
K1495.04105Dнержавеющая стальЗакаленный5M10x1355571771513171,35512 по запросу
K1495.04206Dнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5356622081714191,86614 по запросу
K1495.04308Dнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53587626102319242,381535 по запросу
K1495.04410Dнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,535108228122522302,8101534 по запросу
K1495.04412Dнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,535128628142522302,8121539 по запросу
K1495.14105Dнержавеющая стальнезакалённый5M10x1355571771513171,35512 по запросу
K1495.14206Dнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5356622081714191,86614 по запросу
K1495.14308Dнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53587626102319242,381535 по запросу
K1495.14410Dнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,535108228122522302,8101534 по запросу
K1495.14412Dнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,535128628142522302,8121539 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33