Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Штифты упорные применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.Материал:Автоматная сталь.Исполнение: синяя пассивация.По запросу:Специальное исполнение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0340 Упорные штифты, сталь, с крюком 208 kB

Чертежи

Упорные штифты, сталь, с крюком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ADD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0340.1104164M62,341,52032179,560,73101,6 по запросу
K0340.1905195M83542742241280,93,513,54,5 по запросу
K0340.120623,56M103,56533,5513014101,141610 по запросу
K0340.1308318M124,77331,8542819121,342213 по запросу
K0340.14103310M164,7102,550,577,544,525161,642342 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33