Группы товаров
Новинки

Стопорные шариковые пальцы KIPP

Стопорные шариковые пальцы предназначены для простого соединения или фиксации двух деталей или заготовок. Разблокировка шариков в нижнем конце стопорного шарикового пальца производится нажатием кнопки, расположенной в его верхней части. Затем палец можно вставить в соответствующее отверстие. После отпускания кнопки шарики снова выдвигаются из их отверстий и создают блокировку под натяжением.

Стопорные шариковые пальцы в различных исполнениях охватывают широкую область применения. Длина стандартных моделей ограничивается встроенным механизмом. В шариковых стопорных пальцах с фиксацией головки механизм для фиксации расположен прямо под головкой. Такая конструкция позволяет реализовать исполнения с удлиненным пальцем. Кроме моделей с фиксацией головки доступны также стопорные шариковые пальцы с регулировочной гайкой. Регулировочной гайкой можно отрегулировать длину зажима точно под требуемую длину.

 

На выбор доступны в зависимости от области применения ручки различной формы и из разных материалов. Для работы в условиях ограниченного пространства предлагаются очень узкие ручки или ручки для захвата в перчатках с рельефными контурами. Материал изделий: пластик и цинковое литье. В то время как ручки из пластика отличаются небольшим весом, модели из цинкового литья выделяются повышенной теплостойкостью.

 

Стопорные шариковые пальцы KIPP доступны в двух различных исполнениях. Наряду со стандартным исполнением с пальцем из нержавеющей стали 1.4305 предлагается аналогичная модель с пальцем из нержавеющей стали 1.4542. Обе модели отличаются устойчивостью и подходят для таких случаев применения, в которых требуется особо высокий предел прочности на срез.

 

Стопорные шариковые пальцы находят широкое применение в пищевой и химической промышленности, а также в авиации и космонавтике. Благодаря разнообразию исполнений они могут также использоваться в других областях. В нашем онлайн-конфигураторе стопорных шариковых пальцев вы можете сконфигурировать модель, необходимую для вашего случая применения. Опробуйте эти возможности!
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33