Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной
K2047

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легко обрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Ручка с проушиной из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Ручка с проушиной, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2047 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной 364 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма A

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Цвет
компонента
DD1ABLL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2047.0104080AСтальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.0115100AСтальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.0126120AСтальчёрно-серый RAL 70216M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.0138160AСтальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.0104081AСтальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.0115101AСтальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.0126121AСтальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.0138161AСтальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.010408084AСтальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.011510084AСтальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.012612084AСтальярко-красный RAL 30206M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.013816084AСтальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.010408184AСтальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.011510184AСтальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.012612184AСтальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.013816184AСтальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.1104080Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.1115100Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.1126120Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.1138160Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.1104081Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.1115101Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.1126121Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.1138161Aнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.110408084Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.111510084Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.112612084Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.113816084Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.110408184Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.111510184Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.112612184Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.113816184Aнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма B

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Цвет
компонента
DD1ABLL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2047.0204080BСтальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.0215100BСтальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.0226120BСтальчёрно-серый RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.0238160BСтальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.0204081BСтальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.0215101BСтальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.0226121BСтальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.0238161BСтальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.020408084BСтальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.021510084BСтальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.022612084BСтальярко-красный RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.023816084BСтальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.020408184BСтальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.021510184BСтальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.022612184BСтальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.023816184BСтальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.1204080Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.1215100Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.1226120Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.1238160Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.1204081Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.1215101Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.1226121Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.1238161Bнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.120408084Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.121510084Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.122612084Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.123816084Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.120408184Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.121510184Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.122612184Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.123816184Bнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма C

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Цвет
компонента
DD1ABLL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2047.0304080CСтальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.0315100CСтальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.0326120CСтальчёрно-серый RAL 70216M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.0338160CСтальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.0304081CСтальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.0315101CСтальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.0326121CСтальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.0338161CСтальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.030408084CСтальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.031510084CСтальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.032612084CСтальярко-красный RAL 30206M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.033816084CСтальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.030408184CСтальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.031510184CСтальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.032612184CСтальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.033816184CСтальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.1304080Cнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.1315100Cнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.1326120Cнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.1338160Cнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.1304081Cнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.1315101Cнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.1326121Cнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.1338161Cнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.130408084Cнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.131510084Cнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.132612084Cнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M1230861,72034176121,881515 по запросу
K2047.133816084Cнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 по запросу
K2047.130408184Cнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 по запросу
K2047.131510184Cнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 по запросу
K2047.132612184Cнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 по запросу
K2047.133816184Cнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 по запросу

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма D

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Цвет
компонента
DD1ABLL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2047.0404080DСтальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.0415100DСтальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.0426120DСтальчёрно-серый RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.0438160DСтальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.0404081DСтальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.0415101DСтальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.0426121DСтальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.0438161DСтальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.040408084DСтальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.041510084DСтальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.042612084DСтальярко-красный RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.043816084DСтальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.040408184DСтальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.041510184DСтальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.042612184DСтальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.043816184DСтальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.1404080Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.1415100Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.1426120Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.1438160Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.1404081Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.1415101Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.1426121Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.1438161Dнержавеющая стальчёрно-серый RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.140408084Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.141510084Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.142612084Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.143816084Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 по запросу
K2047.140408184Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 по запросу
K2047.141510184Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 по запросу
K2047.142612184Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 по запросу
K2047.143816184Dнержавеющая стальярко-красный RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33