Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

грибковая ручка из термопласта.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.
Указание:Резьбовой стопорный элемент - зажимающее полиамидное покрытие, которое наносится точечно (пятнами).По запросу:Специальные исполнения, а также прецизионная резьба.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1098_AP Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом 179 kB

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1098.091903060СтальAP3M61431,5125103,560,8410 по запросу
K1098.091004060СтальAP4M6143615613461612 по запросу
K1098.091105080СтальAP5M8144017715581,3612 по запросу
K1098.091206100СтальAP6M101847,5208176101,8815 по запросу
K1098.091308120СтальAP8M122561,72610238122,3819 по запросу
K1098.191903060нержавеющая стальAP3M61431,5125103,560,8410 по запросу
K1098.191004060нержавеющая стальAP4M6143615613461612 по запросу
K1098.191105080нержавеющая стальAP5M8144017715581,3612 по запросу
K1098.191206100нержавеющая стальAP6M101847,5208176101,8815 по запросу
K1098.191308120нержавеющая стальAP8M122561,72610238122,3819 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33