Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
K0747

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.

Упорные штифты с обычной резьбой и нешлифованными незакаленными стопорными штифтами представляют собой экономичную альтернативу существующим упорным штифтам. Для многих случаев применения такой точности достаточно. К тому же, меньшие допуски на обработку делают продукты менее чувствительными к несоосности, которая может возникать при выравнивании упорных штифтов относительно отверстия в сопряженной детали.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.
Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0747 Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой 177 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0747.01903060AСталь3M61431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.01004060AСталь4M61436156134616122 по запросу
K0747.01004080AСталь4M81436156134816127 по запросу
K0747.01105080AСталь5M8144017715581,36127 по запросу
K0747.01105100AСталь5M101842,5177155101,361215 по запросу
K0747.01206100AСталь6M101847,5208176101,881515 по запросу
K0747.01206120AСталь6M122551,7208176121,881520 по запросу
K0747.01308120AСталь8M122561,72610238122,381920 по запросу
K0747.11903060Aнержавеющая сталь3M61431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.11004060Aнержавеющая сталь4M61436156134616122 по запросу
K0747.11004080Aнержавеющая сталь4M81436156134816127 по запросу
K0747.11105080Aнержавеющая сталь5M8144017715581,36127 по запросу
K0747.11105100Aнержавеющая сталь5M101842,5177155101,361215 по запросу
K0747.11206100Aнержавеющая сталь6M101847,5208176101,881515 по запросу
K0747.11206120Aнержавеющая сталь6M122551,7208176121,881520 по запросу
K0747.11308120Aнержавеющая сталь8M122561,72610238122,381920 по запросу
K0747.01903061AСталь3M6x0,751431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.01004061AСталь4M6x0,751436156134616122 по запросу
K0747.01004081AСталь4M8x11436156134816127 по запросу
K0747.01105081AСталь5M8x1144017715581,36127 по запросу
K0747.01105101AСталь5M10x11842,5177155101,361215 по запросу
K0747.01206101AСталь6M10x11847,5208176101,881515 по запросу
K0747.01206121AСталь6M12x1,52551,7208176121,881520 по запросу
K0747.01308121AСталь8M12x1,52561,72610238122,381920 по запросу
K0747.11903061Aнержавеющая сталь3M6x0,751431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.11004061Aнержавеющая сталь4M6x0,751436156134616122 по запросу
K0747.11004081Aнержавеющая сталь4M8x11436156134816127 по запросу
K0747.11105081Aнержавеющая сталь5M8x1144017715581,36127 по запросу
K0747.11105101Aнержавеющая сталь5M10x11842,5177155101,361215 по запросу
K0747.11206101Aнержавеющая сталь6M10x11847,5208176101,881515 по запросу
K0747.11206121Aнержавеющая сталь6M12x1,52551,7208176121,881520 по запросу
K0747.11308121Aнержавеющая сталь8M12x1,52561,72610238122,381920 по запросу

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Материал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0747.02903060BСталь3M61431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.02004060BСталь4M6143615613461016122 по запросу
K0747.02004080BСталь4M8143615613481316127 по запросу
K0747.02105080BСталь5M814401771558131,36127 по запросу
K0747.02105100BСталь5M101842,517715510171,361215 по запросу
K0747.02206100BСталь6M101847,520817610171,881515 по запросу
K0747.02206120BСталь6M122551,720817612191,881520 по запросу
K0747.02308120BСталь8M122561,7261023812192,381920 по запросу
K0747.12903060Bнержавеющая сталь3M61431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.12004060Bнержавеющая сталь4M6143615613461016122 по запросу
K0747.12004080Bнержавеющая сталь4M8143615613481316127 по запросу
K0747.12105080Bнержавеющая сталь5M814401771558131,36127 по запросу
K0747.12105100Bнержавеющая сталь5M101842,517715510171,361215 по запросу
K0747.12206100Bнержавеющая сталь6M101847,520817610171,881515 по запросу
K0747.12206120Bнержавеющая сталь6M122551,720817612191,881520 по запросу
K0747.12308120Bнержавеющая сталь8M122561,7261023812192,381920 по запросу
K0747.02903061BСталь3M6x0,751431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.02004061BСталь4M6x0,75143615613461016122 по запросу
K0747.02004081BСталь4M8x1143615613481316127 по запросу
K0747.02105081BСталь5M8x114401771558131,36127 по запросу
K0747.02105101BСталь5M10x11842,517715510171,361215 по запросу
K0747.02206101BСталь6M10x11847,520817610171,881515 по запросу
K0747.02206121BСталь6M12x1,52551,720817612191,881520 по запросу
K0747.02308121BСталь8M12x1,52561,7261023812192,381920 по запросу
K0747.12903061Bнержавеющая сталь3M6x0,751431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.12004061Bнержавеющая сталь4M6x0,75143615613461016122 по запросу
K0747.12004081Bнержавеющая сталь4M8x1143615613481316127 по запросу
K0747.12105081Bнержавеющая сталь5M8x114401771558131,36127 по запросу
K0747.12105101Bнержавеющая сталь5M10x11842,517715510171,361215 по запросу
K0747.12206101Bнержавеющая сталь6M10x11847,520817610171,881515 по запросу
K0747.12206121Bнержавеющая сталь6M12x1,52551,720817612191,881520 по запросу
K0747.12308121Bнержавеющая сталь8M12x1,52561,7261023812192,381920 по запросу

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0747.03903060CСталь3M61431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.03004060CСталь4M61436156134616122 по запросу
K0747.03004080CСталь4M81436156134816127 по запросу
K0747.03105080CСталь5M8144017715581,36127 по запросу
K0747.03105100CСталь5M101842,5177155101,361215 по запросу
K0747.03206100CСталь6M101847,5208176101,881515 по запросу
K0747.03206120CСталь6M122551,7208176121,881520 по запросу
K0747.03308120CСталь8M122561,72610238122,381920 по запросу
K0747.13903060Cнержавеющая сталь3M61431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.13004060Cнержавеющая сталь4M61436156134616122 по запросу
K0747.13004080Cнержавеющая сталь4M81436156134816127 по запросу
K0747.13105080Cнержавеющая сталь5M8144017715581,36127 по запросу
K0747.13105100Cнержавеющая сталь5M101842,5177155101,361215 по запросу
K0747.13206100Cнержавеющая сталь6M101847,5208176101,881515 по запросу
K0747.13206120Cнержавеющая сталь6M122551,7208176121,881520 по запросу
K0747.13308120Cнержавеющая сталь8M122561,72610238122,381920 по запросу
K0747.03903061CСталь3M6x0,751431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.03004061CСталь4M6x0,751436156134616122 по запросу
K0747.03004081CСталь4M8x11436156134816127 по запросу
K0747.03105081CСталь5M8x1144017715581,36127 по запросу
K0747.03105101CСталь5M10x11842,5177155101,361215 по запросу
K0747.03206101CСталь6M10x11847,5208176101,881515 по запросу
K0747.03206121CСталь6M12x1,52551,7208176121,881520 по запросу
K0747.03308121CСталь8M12x1,52561,72610238122,381920 по запросу
K0747.13903061Cнержавеющая сталь3M6x0,751431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.13004061Cнержавеющая сталь4M6x0,751436156134616122 по запросу
K0747.13004081Cнержавеющая сталь4M8x11436156134816127 по запросу
K0747.13105081Cнержавеющая сталь5M8x1144017715581,36127 по запросу
K0747.13105101Cнержавеющая сталь5M10x11842,5177155101,361215 по запросу
K0747.13206101Cнержавеющая сталь6M10x11847,5208176101,881515 по запросу
K0747.13206121Cнержавеющая сталь6M12x1,52551,7208176121,881520 по запросу
K0747.13308121Cнержавеющая сталь8M12x1,52561,72610238122,381920 по запросу

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Материал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0747.04903060DСталь3M61431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.04004060DСталь4M6143615613461016122 по запросу
K0747.04004080DСталь4M8143615613481316127 по запросу
K0747.04105080DСталь5M814401771558131,36127 по запросу
K0747.04105100DСталь5M101842,517715510171,361215 по запросу
K0747.04206100DСталь6M101847,520817610171,881515 по запросу
K0747.04206120DСталь6M122551,720817612191,881520 по запросу
K0747.04308120DСталь8M122561,7261023812192,381920 по запросу
K0747.14903060Dнержавеющая сталь3M61431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.14004060Dнержавеющая сталь4M6143615613461016122 по запросу
K0747.14004080Dнержавеющая сталь4M8143615613481316127 по запросу
K0747.14105080Dнержавеющая сталь5M814401771558131,36127 по запросу
K0747.14105100Dнержавеющая сталь5M101842,517715510171,361215 по запросу
K0747.14206100Dнержавеющая сталь6M101847,520817610171,881515 по запросу
K0747.14206120Dнержавеющая сталь6M122551,720817612191,881520 по запросу
K0747.14308120Dнержавеющая сталь8M122561,7261023812192,381920 по запросу
K0747.04903061DСталь3M6x0,751431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.04004061DСталь4M6x0,75143615613461016122 по запросу
K0747.04004081DСталь4M8x1143615613481316127 по запросу
K0747.04105081DСталь5M8x114401771558131,36127 по запросу
K0747.04105101DСталь5M10x11842,517715510171,361215 по запросу
K0747.04206101DСталь6M10x11847,520817610171,881515 по запросу
K0747.04206121DСталь6M12x1,52551,720817612191,881520 по запросу
K0747.04308121DСталь8M12x1,52561,7261023812192,381920 по запросу
K0747.14903061Dнержавеющая сталь3M6x0,751431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.14004061Dнержавеющая сталь4M6x0,75143615613461016122 по запросу
K0747.14004081Dнержавеющая сталь4M8x1143615613481316127 по запросу
K0747.14105081Dнержавеющая сталь5M8x114401771558131,36127 по запросу
K0747.14105101Dнержавеющая сталь5M10x11842,517715510171,361215 по запросу
K0747.14206101Dнержавеющая сталь6M10x11847,520817610171,881515 по запросу
K0747.14206121Dнержавеющая сталь6M12x1,52551,720817612191,881520 по запросу
K0747.14308121Dнержавеющая сталь8M12x1,52561,7261023812192,381920 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33