Группы товаров
Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем
K2001

Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C.

Упорные штифты Mini обеспечивают широкий спектр применения, особенно в небольших монтажных пространствах. Они представляют собой компактную и недорогую альтернативу широко известным стандартным конструкциям.
Привинчиваемый фланец позволяет выполнять крепление к тонкостенным деталям винтами с потайной головкой.
Материал:

Привинчиваемый фланец из цинкового сплава.
Стопорный штифт 1.4305.
Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Привинчиваемый фланец с синей пассивацией.
Стопорный штифт без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
Указание:При наличии формы C грибковую ручку можно повернуть на 30°, чтобы удерживать стопорный штифт в выдвинутом положении.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Винты с потайной головкой K0708.Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2001 Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем 449 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем

Упорные штифты Mini из цинкового сплава, с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем, без фиксирующего паза

подробнее

Чертежи

Упорные штифты Mini из цинкового сплава, с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем, без фиксирующего паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Ход
S
SW1Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2001.100404Aчёрно-серый RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 по запросу
K2001.100408Aчёрно-серый RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 по запросу
K2001.110505Aчёрно-серый RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 по запросу
K2001.110510Aчёрно-серый RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 по запросу
K2001.110606Aчёрно-серый RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 по запросу
K2001.110612Aчёрно-серый RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 по запросу
K2001.130808Aчёрно-серый RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 по запросу
K2001.130816Aчёрно-серый RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 по запросу
K2001.131010Aчёрно-серый RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 по запросу
K2001.131020Aчёрно-серый RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 по запросу
K2001.10040484Aярко-красный RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 по запросу
K2001.10040884Aярко-красный RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 по запросу
K2001.11050584Aярко-красный RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 по запросу
K2001.11051084Aярко-красный RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 по запросу
K2001.11060684Aярко-красный RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 по запросу
K2001.11061284Aярко-красный RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 по запросу
K2001.13080884Aярко-красный RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 по запросу
K2001.13081684Aярко-красный RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 по запросу
K2001.13101084Aярко-красный RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 по запросу
K2001.13102084Aярко-красный RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 по запросу

Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой, привинчиваемым фланцем и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой, привинчиваемым фланцем и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Ход
S
SW1Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2001.300404Cчёрно-серый RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 по запросу
K2001.300408Cчёрно-серый RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 по запросу
K2001.310505Cчёрно-серый RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 по запросу
K2001.310510Cчёрно-серый RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 по запросу
K2001.310606Cчёрно-серый RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 по запросу
K2001.310612Cчёрно-серый RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 по запросу
K2001.330808Cчёрно-серый RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 по запросу
K2001.330816Cчёрно-серый RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 по запросу
K2001.331010Cчёрно-серый RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 по запросу
K2001.331020Cчёрно-серый RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 по запросу
K2001.30040484Cярко-красный RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 по запросу
K2001.30040884Cярко-красный RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 по запросу
K2001.31050584Cярко-красный RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 по запросу
K2001.31051084Cярко-красный RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 по запросу
K2001.31060684Cярко-красный RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 по запросу
K2001.31061284Cярко-красный RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 по запросу
K2001.33080884Cярко-красный RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 по запросу
K2001.33081684Cярко-красный RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 по запросу
K2001.33101084Cярко-красный RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 по запросу
K2001.33102084Cярко-красный RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33