Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
K1098

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и при этом необходимо избежать возвращение штифта в исходное положение, нужно использовать форму CР.
С помощью защиты резьбы можно точно установить монтажную глубину в соответствии с имеющимися деталями, использование упоров не требуется.
Защита резьбы — полиамидное стопорящее покрытие, нанесенное точечно (пятнами).
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

грибковая ручка из термопласта.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.
Указание:Резьбовой стопорный элемент - зажимающее полиамидное покрытие, которое наносится точечно (пятнами).По запросу:Специальные исполнения, а также прецизионная резьба.Указание на чертеже:
Форма AP: без паза, без стопорной гайки
Форма CP: с пазом, без стопорной гайки
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1098 Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом 209 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1098.091903060СтальAP3M61431,5125103,560,8410 по запросу
K1098.091004060СтальAP4M6143615613461612 по запросу
K1098.091105080СтальAP5M8144017715581,3612 по запросу
K1098.091206100СтальAP6M101847,5208176101,8815 по запросу
K1098.091308120СтальAP8M122561,72610238122,3819 по запросу
K1098.191903060нержавеющая стальAP3M61431,5125103,560,8410 по запросу
K1098.191004060нержавеющая стальAP4M6143615613461612 по запросу
K1098.191105080нержавеющая стальAP5M8144017715581,3612 по запросу
K1098.191206100нержавеющая стальAP6M101847,5208176101,8815 по запросу
K1098.191308120нержавеющая стальAP8M122561,72610238122,3819 по запросу

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, резьбовым стопорным элементом и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, резьбовым стопорным элементом и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1098.093903060СтальCP3M61431,5125103,560,8410 по запросу
K1098.093004060СтальCP4M6143615613461612 по запросу
K1098.093105080СтальCP5M8144017715581,3612 по запросу
K1098.093206100СтальCP6M101847,5208176101,8815 по запросу
K1098.093308120СтальCP8M122561,72610238122,3819 по запросу
K1098.193903060нержавеющая стальCP3M61431,5125103,560,8410 по запросу
K1098.193004060нержавеющая стальCP4M6143615613461612 по запросу
K1098.193105080нержавеющая стальCP5M8144017715581,3612 по запросу
K1098.193206100нержавеющая стальCP6M101847,5208176101,8815 по запросу
K1098.193308120нержавеющая стальCP8M122561,72610238122,3819 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33