Группы товаров
Новинки

Пружинные упорные детали KIPP

Предприятие HEINRICH KIPP WERK предлагает большой ассортимент различной промышленной фурнитуры, в том числе пружинные упорные детали. Они применяются в простых механизмах фиксации с использованием зажимов и защелок. В ассортименте KIPP можно найти пружинные упорные детали с шариком, пружинные упорные детали с упорным штифтом, а также боковые пружинные упоры. Компания KIPP предлагает широкий ассортимент различных вариантов пружинных фиксаторов. Помимо прочего, они отличаются материалами, размерами, цветом и областью применения.

Пружинные упорные детали — различия в материалах

Для максимального расширения спектра применения пружинные упорные детали доступны в различных материалах. Следует иметь в виду, что во многих исполнениях пружинный фиксатор изготавливается с применением нескольких материалов, то есть втулка и шарик/штифт выполнены из разных материалов. Комбинирование различных материалов позволяет создать широкий спектр вариантов исполнения, среди которых можно выбрать именно то изделие, которое оптимально подойдет для конкретной цели применения.

Пружинные упорные детали из пластмассы

Компоненты из пластмассы позволяют сократить массу и стоимость изделий. Они отличаются устойчивостью к коррозии и поэтому подходят для применения под открытым небом и там, где они будут подвергаться воздействию водяных брызг или высокой влажности воздуха.

Пружинные упорные детали из стали

Пружинные упорные детали с втулкой или шариком из стали предназначены для тех областей, в которых изделия подвергаются повышенным нагрузкам или эксплуатируются в неблагоприятных условиях. За счет производства из стали эти компоненты очень прочны и устойчивы к температурным воздействиям. Таким образом, ничто не мешает использовать их в условиях воздействия высоких температур.

Пружинные упорные детали из нержавеющей стали

Преимущество пружинных фиксаторов с дисками из нержавеющей стали заключается в том, что втулки и шарики устойчивы к коррозии. Кроме того, они устойчивы к температурным воздействиям, а также легче, чем аналогичные модели из стали. Поэтому они подходят не только для эксплуатации в условиях высоких температур, но и легко могут применяться вне помещений.

Керамические пружинные упорные детали

Компания KIPP производит шарики для пружинных фиксаторов только из керамики. Их преимущество состоит в том, что они очень устойчивы к воздействию температур и химических веществ. Кроме того, их отличает незначительность износа, поэтому они подходят для механизмов с высокой тактовой частотой.

Варианты исполнения пружинных фиксаторов

В ассортименте компании KIPP предлагаются пружинные упорные детали и боковые пружинные упорные детали. Пружинные упорные детали в основном подходят для использования в простых механизмах фиксации с помощью зажимов и защелок, а боковые пружинные упорные детали чаще всего используются для зажимания заготовок. По конструкции различают пружинные упорные детали с шариком и с упорным штифтом. Боковые пружинные упорные детали, напротив, исходя из сферы применения, предлагаются только с упорным штифтом. Пружинные упорные детали KIPP производятся по стандарту и доступны в таких популярных размерах, как M5, M6, M8, M10 или даже M12.

Простой монтаж пружинных фиксаторов — крепление ввинчиванием или запрессовкой

Предлагаются варианты для вставки и с резьбой для ввинчивания. Пружинные упорные детали доступны даже с резьбовым стопорным элементом. Он предотвращает самопроизвольное выкручивание нажимного элемента и таким образом одновременно выполняет функцию жидкого фиксатора для резьбовых соединений. Исполнение с резьбовым стопорным элементом отличается тем, что на фиксируемой резьбе имеется паз, в котором находится гибкая эластичная нейлоновая вставка, предотвращающая самопроизвольное отвинчивание. Доступны разные варианты ввинчивания. Помимо традиционного шлица также предлагаются изделия с выемкой под торцевой шестигранный гаечный ключ. Оба варианта ввинчивания предусматривают вкручивание пружинного фиксатора в специальное отверстие снизу. Для монтажа в глухое отверстие предлагаются специальные модели. Они ввинчиваются в отверстие с помощью специального ключа.

Важный вопрос — упругость нажимных элементов

В зависимости от дальнейшей обработки, компания KIPP предлагает пружинные упорные детали с различной степенью упругости. В зависимости от того, какие силы действуют на заготовку при дальнейшей обработке, следует выбирать соответствующую упругость. Каждый продукт разработан с учетом определенной нагрузки.

Шарик или упорный штифт?

В ассортименте KIPP представлены пружинные упорные детали с шариком и пружинные упорные деталис упорным штифтом. Для разных сфер применения предусмотрены специальные варианты пружинных фиксаторов. Пружинные упорные детали с шариком лучше всего подходят для простой фиксации с помощью зажимов и защелок. Упорные штифты, напротив, чаще всего используются в качестве отжимных штифтов для выдавливания объектов.

Пружинные упорные детали — для разнообразных целей применения

Большое разнообразие комбинаций материалов позволяет подобрать пружинные упорные детали KIPP практически для любых сфер применения. Они используются не только в фазорегуляторах бытовой техники, например в стиральных машинах, но и в автомобильной отрасли, например в держателях напитков или в элементах управления.

В промышленности пружинные упорные деталитакже используются как отжимные штифты для выталкивания объектов. В качестве боковых пружинных упоров они упрощают процессы обработки, позволяя быстро и просто фиксировать и высвобождать заготовки.

Перейти к обзору пружинных фиксаторов KIPP

Ознакомьтесь с широким ассортиментом различных пружинных фиксаторов KIPP, включая боковые пружинные упоры в исполнениях для вставки или ввинчивания. Оцените качество продукции, производимой в Германии, и сделайте заказ прямо сейчас. Наши квалифицированные эксперты всегда готовы ответить на ваши вопросы – Свяжитесь с нами! Если в широком ассортименте продукции вам не удалось найти нужный товар, мы с удовольствием разработаем уникальное решение специально для вас.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33