Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4034.

Исполнение: Закаленная и вороненая сталь.
Нержавеющая сталь, закаленная и чистая.
Указание:Подходящие позиционирующие втулки для стопорных штифтов.
Согласовано для держателей K0638.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1290 Позиционирующие втулки для стопорных штифтов 254 kB

Чертежи

Позиционирующие втулки для стопорных штифтов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D

D1D2HH1LSWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1290.04Сталь4M12x1,51915,511,510311 по запросу
K1290.05Сталь5M12x1,51915,511,510410 по запросу
K1290.06Сталь6M12x1,51915,511,510410 по запросу
K1290.08Сталь8M16x1,52619,514,513612 по запросу
K1290.10Сталь10M16x1,52619,514,513612 по запросу
K1290.104нержавеющая сталь4M12x1,51915,511,510311 по запросу
K1290.105нержавеющая сталь5M12x1,51915,511,510410 по запросу
K1290.106нержавеющая сталь6M12x1,51915,511,510410 по запросу
K1290.108нержавеющая сталь8M16x1,52619,514,513612 по запросу
K1290.110нержавеющая сталь10M16x1,52619,514,513612 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33