Группы товаров
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и контргайкой
K0630_B

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка из термопласта, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание:Штифты упорные применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0630.22903BСтальЗакаленный3M6x0,7514331251058100,84,512 по запросу
K0630.22004BСтальЗакаленный4M8x11840,515613610131615  по запросу
K0630.22105BСтальЗакаленный5M10x12146,517715813171,3516  по запросу
K0630.22206BСтальЗакаленный6M12x1,52554,720817914191,8618  по запросу
K0630.22308BСтальЗакаленный8M16x1,533722610231219242,31545  по запросу
K0630.22410BСтальЗакаленный10M20x1,533792812251522302,81543 по запросу
K0630.22412BСтальЗакаленный12M20x1,533842814251822302,81551 по запросу
K0630.22516BСтальЗакаленный16M24x2401043218282427363,22050 по запросу
K0630.202903Bнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,7514331251058100,84,512 по запросу
K0630.202004Bнержавеющая стальЗакаленный4M8x11840,515613610131615  по запросу
K0630.202105Bнержавеющая стальЗакаленный5M10x12146,517715813171,3516  по запросу
K0630.202206Bнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52554,720817914191,8618  по запросу
K0630.202308Bнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,533722610231219242,31545  по запросу
K0630.202410Bнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,533792812251522302,81543 по запросу
K0630.202412Bнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,533842814251822302,81551 по запросу
K0630.202516Bнержавеющая стальЗакаленный16M24x2401043218282427363,22050 по запросу
K0630.212903Bнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,7514331251058100,84,512 по запросу
K0630.212004Bнержавеющая стальнезакалённый4M8x11840,515613610131615  по запросу
K0630.212105Bнержавеющая стальнезакалённый5M10x12146,517715813171,3516  по запросу
K0630.212206Bнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52554,720817914191,8618  по запросу
K0630.212308Bнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533722610231219242,31545  по запросу
K0630.212410Bнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533792812251522302,81543 по запросу
K0630.212412Bнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,533842814251822302,81551 по запросу
K0630.212516Bнержавеющая стальнезакалённый16M24x2401043218282427363,22050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33