Группы товаров
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом, фиксирующим пазом и контргайкой
K0630_D

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальная конструкция: резьбовая втулка и стопорный штифт из автоматной стали. Исполнение из нержавеющей стали: Резьбовая втулка 1.4305. Стопорный штифт закаленный 1.4034. Стопорный штифт незакаленный 1.4305. Грибковая ручка из термопласта.Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание:Штифты упорные применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0630.24105DСтальЗакаленный5M10x12149,5171015813171,3516  по запросу
K0630.24206DСтальЗакаленный6M12x1,52557,7201117914191,8618  по запросу
K0630.24308DСтальЗакаленный8M16x1,533762614231219242,31545  по запросу
K0630.204105Dнержавеющая стальЗакаленный5M10x12149,5171015813171,3516  по запросу
K0630.204206Dнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52557,7201117914191,8618  по запросу
K0630.204308Dнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,533762614231219242,31545  по запросу
K0630.214105Dнержавеющая стальнезакалённый5M10x12149,5171015813171,3516  по запросу
K0630.214206Dнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52557,7201117914191,8618  по запросу
K0630.214308Dнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533762614231219242,31545  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33