Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму C или форму D.Материал:

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка и грибковая ручка 1.4305.
Стопорный штифт, закалённый 1.4034.
Стопорный штифт, незакалённый 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, грибковая ручка и стопорный штифт 1.4404.

Исполнение: Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка и грибковая ручка, чистая.
Стопорный штифт, закалённый и шлифованный, чистый.
Стопорный штифт, незакалённый и шлифованный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая или с пескоструйной обработкой.
Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный.
Стопорный штифт шлифованный, чистый.
Указание:Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0632_A Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали 163 kB

Чертежи

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Вид
стали
Грибковая ручка

Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0632.001903Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный3M6x0,751434,5125103,580,84,510 по запросу
K0632.001004Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный4M8x11843156134101612  по запросу
K0632.001105Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный5M10x12150177155131,3512  по запросу
K0632.001206Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный6M12x1,52559208176141,8614  по запросу
K0632.001308Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный8M16x1,533772610238192,31535  по запросу
K0632.001410Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный10M20x1,5338328122510222,81534 по запросу
K0632.001412Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный12M20x1,5338728142512222,81539 по запросу
K0632.001516Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный16M24x24010632182816273,22046 по запросу
K0632.111903Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый3M6x0,751434,5125103,580,84,510 по запросу
K0632.111004Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый4M8x11843156134101612  по запросу
K0632.111105Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый5M10x12150177155131,3512  по запросу
K0632.111206Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый6M12x1,52559208176141,8614  по запросу
K0632.111308Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый8M16x1,533772610238192,31535  по запросу
K0632.111410Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый10M20x1,5338328122510222,81534 по запросу
K0632.111412Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый12M20x1,5338728142512222,81539 по запросу
K0632.111516Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый16M24x24010632182816273,22046 по запросу
K0632.061903Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный3M6x0,751434,5125103,580,836,5 по запросу
K0632.061004Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный4M8x11843156134101715,5 по запросу
K0632.061105Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный5M10x12150177155131,3412,5 по запросу
K0632.061206Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный6M12x1,52559208176141,8714,5 по запросу
K0632.061308Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный8M16x1,533772610238192,31535 по запросу
K0632.061410Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный10M20x1,5338328122510222,81530 по запросу
K0632.061412Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный12M20x1,5338728142512222,81539 по запросу
K0632.061516Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный16M24x24010632182816273,22040 по запросу
K0632.171903Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный3M6x0,751434,5125103,580,836,5 по запросу
K0632.171004Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный4M8x11843156134101715,5 по запросу
K0632.171105Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный5M10x12150177155131,3412,5 по запросу
K0632.171206Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный6M12x1,52559208176141,8714,5 по запросу
K0632.171308Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный8M16x1,533772610238192,31535 по запросу
K0632.171410Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный10M20x1,5338328122510222,81530 по запросу
K0632.171412Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный12M20x1,5338728142512222,81539 по запросу
K0632.171516Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный16M24x24010632182816273,22040 по запросу
K0632.0619031Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный3M6x0,751434,5125103,580,836,5 по запросу
K0632.0610041Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный4M8x11843156134101715,5 по запросу
K0632.0611051Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный5M10x12150177155131,3412,5 по запросу
K0632.0612061Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный6M12x1,52559208176141,8714,5 по запросу
K0632.0613081Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный8M16x1,533772610238192,31535 по запросу
K0632.0614101Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный10M20x1,5338328122510222,81530 по запросу
K0632.0614121Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный12M20x1,5338728142512222,81539 по запросу
K0632.0615161Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный16M24x24010632182816273,22040 по запросу
K0632.1719031Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный3M6x0,751434,5125103,580,836,5 по запросу
K0632.1710041Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный4M8x11843156134101715,5 по запросу
K0632.1711051Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный5M10x12150177155131,3412,5 по запросу
K0632.1712061Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный6M12x1,52559208176141,8714,5 по запросу
K0632.1713081Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный8M16x1,533772610238192,31535 по запросу
K0632.1714101Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный10M20x1,5338328122510222,81530 по запросу
K0632.1714121Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный12M20x1,5338728142512222,81539 по запросу
K0632.1715161Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный16M24x24010632182816273,22040 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33