Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, Фиксирующий паз и контргайка
K0632_D

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму C или форму D.Материал:

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка и грибковая ручка 1.4305.
Стопорный штифт, закалённый 1.4034.
Стопорный штифт, незакалённый 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, грибковая ручка и стопорный штифт 1.4404.

Исполнение: Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка и грибковая ручка, чистая.
Стопорный штифт, закалённый и шлифованный, чистый.
Стопорный штифт, незакалённый и шлифованный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая или с пескоструйной обработкой.
Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный.
Стопорный штифт шлифованный, чистый.
Указание:Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0632_D Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, Фиксирующий паз и контргайка 183 kB

Чертежи

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, Фиксирующий паз и контргайка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Вид
стали
Грибковая ручка

Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0632.004903Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 по запросу
K0632.004004Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный4M8x11838,515613410131612  по запросу
K0632.004105Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный5M10x12143,517715513171,3512  по запросу
K0632.004206Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный6M12x1,52551,720817614191,8614  по запросу
K0632.004308Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный8M16x1,53368261023819242,31535  по запросу
K0632.004410Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный10M20x1,533742812251022302,81534 по запросу
K0632.004412Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.004516Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный16M24x240963218281627363,22046 по запросу
K0632.114903Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 по запросу
K0632.114004Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый4M8x11838,515613410131612  по запросу
K0632.114105Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый5M10x12143,517715513171,3512  по запросу
K0632.114206Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый6M12x1,52551,720817614191,8614  по запросу
K0632.114308Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый8M16x1,53368261023819242,31535  по запросу
K0632.114410Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый10M20x1,533742812251022302,81534 по запросу
K0632.114412Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.114516Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый16M24x240963218281627363,22046 по запросу
K0632.064903Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.064004Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный4M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0632.064105Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный5M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0632.064206Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный6M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0632.064308Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный8M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0632.064410Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный10M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0632.064412Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.064516Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный16M24x240963218281627363,22040 по запросу
K0632.174903Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.174004Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный4M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0632.174105Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный5M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0632.174206Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный6M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0632.174308Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный8M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0632.174410Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный10M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0632.174412Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.174516Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный16M24x240963218281627363,22040 по запросу
K0632.0649031Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.0640041Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный4M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0632.0641051Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный5M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0632.0642061Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный6M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0632.0643081Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный8M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0632.0644101Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный10M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0632.0644121Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.0645161Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный16M24x240963218281627363,22040 по запросу
K0632.1749031Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.1740041Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный4M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0632.1741051Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный5M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0632.1742061Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный6M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0632.1743081Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный8M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0632.1744101Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный10M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0632.1744121Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.1745161Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный16M24x240963218281627363,22040 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33