Группы товаров
Опоры регулируемые, нержавеющая сталь, соответствие требованиям FDA, форма A
K2322_A

Опоры регулируемые, нержавеющая сталь, соответствие требованиям...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Опорные диски, винты установочные, нержавеющая сталь 1.4301.
Резиновая пластина (EPDM), сертификат соответствия FDA.

Исполнение: Опорный диск из нержавеющей стали, полированный.
Установочный винт из нержавеющей стали, без декоративного покрытия.
Резиновая пластина, синяя.
Указание:Опоры регулируемые из нержавеющей стали с вращающимся ходовым винтом и резиновой установочной поверхностью. Массивная резиновая пластина прочно соединена с зажимной шайбой методом вулканизации. У резиновой пластины отличное сцепление с опорной поверхностью. Она действует как средство изоляции механического шума и затрудняет передачу колебаний и толчков на опору.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.
В вариантах исполнения с ножками из нержавеющей стали с размером ходового винта от M16 и длиной ходового винта от L=150 и более раствор ключа выполнен в виде хвостовика с квадратом.

Поставка с подходящей гайкой.
По запросу:

Опорные диски и установочные винты, нержавеющая сталь 1.4401.
Резиновая пластина, нитрильный каучук, черная.

Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2322_A Опоры регулируемые, нержавеющая сталь, соответствие требованиям FDA, форма A 148 kB

Чертежи

Опоры регулируемые, нержавеющая сталь, соответствие требованиям FDA, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HH1H2LSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2322.105010X100A50M102413232100144 по запросу
K2322.105010X50A50M1024823250144 по запросу
K2322.105012X100A50M122413232100144 по запросу
K2322.105012X150A50M122418535150104 по запросу
K2322.105012X50A50M1224823250144 по запросу
K2322.106010X100A60M102713535100147 по запросу
K2322.106010X50A60M1027853550147 по запросу
K2322.106012X100A60M122713535100147 по запросу
K2322.106012X150A60M122719040150107 по запросу
K2322.106012X200A60M122724040200107 по запросу
K2322.106012X50A60M1227853550147 по запросу
K2322.106016X150A60M162719040150137 по запросу
K2322.106016X200A60M162724040200137 по запросу
K2322.108010X100A80M1030137371001410 по запросу
K2322.108010X125A80M1030162371251410 по запросу
K2322.108010X50A80M10308737501410 по запросу
K2322.108010X75A80M103011237751410 по запросу
K2322.108012X100A80M1230137371001410 по запросу
K2322.108012X125A80M1230162371251410 по запросу
K2322.108012X150A80M1230192421501010 по запросу
K2322.108012X50A80M12308737501410 по запросу
K2322.108012X75A80M123011237751410 по запросу
K2322.108016X100A80M1630142421001310 по запросу
K2322.108016X125A80M1630167421251310 по запросу
K2322.108016X150A80M1630192421501310 по запросу
K2322.108016X200A80M1630242422001310 по запросу
K2322.108016X75A80M163011742751310 по запросу
K2322.108020X100A80M2030142421001710 по запросу
K2322.108020X125A80M2030167421251710 по запросу
K2322.108020X150A80M2030192421501710 по запросу
K2322.108020X200A80M2030242422001710 по запросу
K2322.110016X150A100M1633196461501315 по запросу
K2322.110016X200A100M1633246462001315 по запросу
K2322.110020X100A100M2033146461001715 по запросу
K2322.110020X125A100M2033171461251715 по запросу
K2322.110020X150A100M2033196461501715 по запросу
K2322.110020X200A100M2033246462001715 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33