Группы товаров
Диски с консолью для шарнирных оснований из цинкового сплава, форма С
K0417_C

Диски с консолью для шарнирных оснований из цинкового сплава,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диск литой из цинка.Исполнение: Диск черный c порошковым покрытием.Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0417_C Диски с консолью для шарнирных оснований из цинкового сплава, форма С 185 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи

Диски с консолью для шарнирных оснований из цинкового сплава, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0417.30801C801830  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33