Группы товаров
Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма В
K0416_B

Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск из цинкового сплава или нержавеющая сталь 1.4305.
Плата антискольжения из термопластичного эластомера.

Исполнение: Диск цинковый сплав, черный, c порошковым покрытием.
Диск из нержавеющей стали, чистый.
Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирного основания.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Указание на чертеже:
1) диск от Ø 80
Форма B без отверстия для привинчивания, с пластиной антискольжения
Особенности:
 RoHS

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из цинкового сплава или нержавеющей стали, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0416.20401Bцинк40-2030  по запросу
K0416.20601Bцинк60-2030  по запросу
K0416.20802Bнержавеющая сталь80-2035  по запросу
K0416.20302Bнержавеющая сталь30-2020  по запросу
K0416.20451Bцинк45-2030  по запросу
K0416.20502Bнержавеющая сталь50-2035  по запросу
K0416.21202Bнержавеющая сталь120-2040  по запросу
K0416.21201Bцинк120-2035  по запросу
K0416.20301Bцинк30-2020  по запросу
K0416.20801Bцинк80-2030  по запросу
K0416.20452Bнержавеющая сталь45-2030  по запросу
K0416.21002Bнержавеющая сталь100-2040  по запросу
K0416.20501Bцинк50-2030  по запросу
K0416.20602Bнержавеющая сталь60-2035  по запросу
K0416.21001Bцинк100-2035  по запросу
K0416.20402Bнержавеющая сталь40-2030  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33