Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.Особенности:
RoHS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0421.060151ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M06X15, СТАЛЬ по запросу
K0421.060301ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M06X30, СТАЛЬ по запросу
K0421.080401ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M08X40, СТАЛЬ по запросу
K0421.080801ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M08X80, СТАЛЬ по запросу
K0421.100451ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X45, СТАЛЬ по запросу
K0421.100701ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X70, СТАЛЬ по запросу
K0421.100901ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X90, СТАЛЬ по запросу
K0421.101251ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X125, СТАЛЬ по запросу
K0421.101501ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X150, СТАЛЬ по запросу
K0421.120451ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X45, СТАЛЬ по запросу
K0421.120661ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X66, СТАЛЬ по запросу
K0421.121001ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X100, СТАЛЬ по запросу
K0421.121251ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X125, СТАЛЬ по запросу
K0421.121501ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X150, СТАЛЬ по запросу
K0421.140661ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X66, СТАЛЬ по запросу
K0421.141001ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X100, СТАЛЬ по запросу
K0421.141251ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X125, СТАЛЬ по запросу
K0421.141501ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X150, СТАЛЬ по запросу
K0421.160661ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X66, СТАЛЬ по запросу
K0421.161001ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X100, СТАЛЬ по запросу
K0421.161251ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X125, СТАЛЬ по запросу
K0421.161501ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X150, СТАЛЬ по запросу
K0421.162001ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X200, СТАЛЬ по запросу
K0421.200851ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X85, СТАЛЬ по запросу
K0421.201001ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X100, СТАЛЬ по запросу
K0421.201251ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X125, СТАЛЬ по запросу
K0421.201501ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X150, СТАЛЬ по запросу
K0421.202001ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X200, СТАЛЬ по запросу
K0421.240851ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X85, СТАЛЬ по запросу
K0421.241001ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X100, СТАЛЬ по запросу
K0421.241251ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X125, СТАЛЬ по запросу
K0421.241501ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X150, СТАЛЬ по запросу
K0421.242001ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X200, СТАЛЬ по запросу
K0421.060152ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M06X15, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.060302ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M06X30, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.080402ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M08X40, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.080802ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M08X80, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.100452ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X45, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.100702ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X70, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.100902ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X90, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.101252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.101502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M10X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.120452ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X45, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.120662ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X66, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.121002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.121252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.121502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M12X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.140662ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X66, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.141002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.141252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.141502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M14X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.160662ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X66, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.161002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.161252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.161502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.162002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M16X200, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.200852ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X85, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.201002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.201252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.201502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.202002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M20X200, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.240852ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X85, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.241002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X100, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.241252ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X125, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.241502ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X150, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0421.242002ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ОСНОВАНИЙ M24X200, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0422.061ШАРОВАЯ ГОЛОВКА D=M06 СТАЛЬ по запросу
K0422.062ШАРОВАЯ ГОЛОВКА D=M06 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
K0422.081ШАРОВАЯ ГОЛОВКА D=M08 СТАЛЬ по запросу
K0422.082ШАРОВАЯ ГОЛОВКА D=M08 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33