Группы товаров
Диски для опор из пластмассы, форма F
K0423_F

Диски для опор из пластмассы, форма F

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диски термопласт армированные стекловолокном.
Плата антискольжения - термопластичный эластомер.
Исполнение: чёрный.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение опор.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0423_F Диски для опор из пластмассы, форма F 190 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи

Диски для опор из пластмассы, форма F

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0423.6080F80552012  по запросу
K0423.6100F100742012  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33