Группы товаров
Диски для опор из пластмассы
K0423

Диски для опор из пластмассы

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Диски термопласт армированные стекловолокном.
Плата антискольжения - термопластичный эластомер.
Исполнение: чёрный.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение опор.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
Указание на чертеже:
Форма A без отверстия для привинчивания, без пластины антискольжения
Форма B без отверстия для привинчивания, с пластиной антискольжения
Форма C с отверстием для привинчивания (закрытый вариант), без пластины антискольжения
Форма D с отверстием для привинчивания (закрытый вариант), с пластиной антискольжения
Форма E с отверстием для привинчивания (открытый вариант), без пластины антискольжения
Форма F с отверстием для привинчивания (открытый вариант), с пластиной антискольжения

1) диск от Ø 80
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0423 Диски для опор из пластмассы 257 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи (общий обзор)

Диски для опор из пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0423.1060A60-1812  по запросу
K0423.1080A80-1812  по запросу
K0423.1100A100-1812  по запросу
K0423.2060B60-2012  по запросу
K0423.2080B80-2012  по запросу
K0423.2100B100-2012  по запросу
K0423.3080C80551812  по запросу
K0423.3100C100741812  по запросу
K0423.4080D80552012  по запросу
K0423.4100D100742012  по запросу
K0423.5080E80551812  по запросу
K0423.5100E100741812  по запросу
K0423.6080F80552012  по запросу
K0423.6100F100742012  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33