Grupos de mercancía
Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303, forma A, sin agujero para clavija
K0137_A

Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303, forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero de corte fácil.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero de corte fácil bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Para mejorar el tacto se ha seleccionado una mayor división al contrario de la norma DIN.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin agujero para clavija
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0137_A Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303, forma A, sin agujero para clavija 177 kB

Planos

Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303, forma A, sin agujero para clavija

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D3D4HKTCADAcc.PrecioPedir
K0137.105Aacero de corte fácilM52014151287 0.00 €
K0137.106Aacero de corte fácilM624161814108 0.00 €
K0137.108Aacero de corte fácilM8302024171210 0.00 €
K0137.110Aacero de corte fácilM10362830201412 0.00 €
K0137.112Aacero de corte fácilM12403234241614 0.00 €
K0137.1052Aacero inoxidableM52014151287 0.00 €
K0137.1062Aacero inoxidableM624161814108 0.00 €
K0137.1082Aacero inoxidableM8302024171210 0.00 €
K0137.1102Aacero inoxidableM10362830201412 0.00 €
K0137.1122Aacero inoxidableM12403234241614 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33