Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción
K1596

Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras en estrella con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar al doble el poder de sujeción en comparación con las empuñaduras en estrella estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la empuñadura en estrella apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.

La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.
Material:

Empuñadura en estrella de termoplástico de poliamida, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Partes de acero pasivadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición:Otras longitudes de rosca.Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1596 Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción 181 kB

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH2LTT1CADAcc.PrecioPedir
K1596.206KaceroM632243121-2210 0.00 €
K1596.208KaceroM840253523-2210 0.00 €
K1596.210KaceroM1050304227-2710 0.00 €
K1596.212KaceroM1263354728-2710 0.00 €
K1596.306Kacero inoxidableM632243121-2210 0.00 €
K1596.308Kacero inoxidableM840253523-2210 0.00 €
K1596.310Kacero inoxidableM1050304227-2710 0.00 €
K1596.312Kacero inoxidableM1263354728-2710 0.00 €
K1596.406X10LaceroM63224312110-- 0.00 €
K1596.406X20LaceroM63224312120-- 0.00 €
K1596.408X15LaceroM84025352315-- 0.00 €
K1596.408X30LaceroM84025352330-- 0.00 €
K1596.410X20LaceroM105030422720-- 0.00 €
K1596.410X30LaceroM105030422730-- 0.00 €
K1596.412X20LaceroM126335472820-- 0.00 €
K1596.412X30LaceroM126335472830-- 0.00 €
K1596.506X10Lacero inoxidableM63224312110-- 0.00 €
K1596.506X20Lacero inoxidableM63224312120-- 0.00 €
K1596.508X15Lacero inoxidableM84025352315-- 0.00 €
K1596.508X30Lacero inoxidableM84025352330-- 0.00 €
K1596.510X20Lacero inoxidableM105030422720-- 0.00 €
K1596.510X30Lacero inoxidableM105030422730-- 0.00 €
K1596.512X20Lacero inoxidableM126335472820-- 0.00 €
K1596.512X30Lacero inoxidableM126335472830-- 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33