Grupos de mercancía
Elementos de absorción

Elementos de absorción

Volver

Los elementos de amortiguación como los topes de goma absorben energía cinética de grupos o módulos y ayudan a reducir las vibraciones en todo el sistema. Ideales para construcción de maquinaria y de módulos, máquinas especiales, así como para tecnología de transporte.

  • Incorporado - Topes de goma

Los topes de goma de KIPP – Una gran selección en la tienda de la web

Los topes de metal y goma de KIPP (también llamados silentblocks, cojinetes silenciosos y amortiguadores de caucho y metal) son elementos estándar, sencillos y económicos, para rodamientos elásticos. Son aptos para cargas tanto de presión como de empuje. No obstante, en caso de esfuerzos de empuje, los topes de goma son bastante menos resistentes que frente a las cargas de presión.

Nota: Se pueden producir cargas de tracción, pero se deben evitar debido a los picos de tensión que se dan en los bordes y a la sensibilidad a la entalladura del caucho.

Los topes se utilizan principalmente como amortiguadores de impactos o de vibraciones. Además, estos componentes aíslan de las vibraciones, que pueden originarse por ejemplo al usar compresores, en los motores o en los grupos. Los topes de goma se utilizan además para almacenar componentes mecánicos y para amortiguar elementos ya acelerados. Los topes de goma sirven, como se ha indicado antes, para el aislamiento de vibraciones y figuran por eso también en el grupo "Elementos de absorción" en la tienda de la web y en el catálogo de KIPP.

Específicamente, esto significa que los topes de goma absorben energía cinética del módulo y, con ello, reducen la carga por vibraciones sobre el sistema en conjunto o amortiguan el empuje de los módulos ya acelerados. En la construcción de máquinas no se debe subestimar la energía que se libera por sacudidas. Estas sacudidas se producen, en la mayoría de los casos, por rotaciones y vibraciones. Por eso, los topes de goma y metal se utilizan con frecuencia cuando hay que amortiguar impactos o movimientos repetitivos con tope final. Un tope de goma reduce considerablemente la amplitud de vibración. Un ejemplo clásico de aplicación de los topes de goma es, en la práctica, como tope de puerta, como amortiguador de impactos de la puerta o, también, como pie de máquina. El efecto positivo concomitante como elemento de amortiguación completa sus características de gama.

Campos de aplicación de los topes de goma de acero y acero inoxidable

Las áreas de aplicación clásicas de los topes de goma (galvanizados) son:


• Puertas interiores
• Portones y puertas exteriores
• Compuertas y tapas
• Máquinas
• Instalaciones
• Motores
• Engranajes y transmisiones
• Topes en la construcción de máquinas.

Topes de goma en distintas formas y versiones.

En general, los topes de goma se fabrican y comercializan en una combinación de elastómero y caucho natural con un componente metálico de acero o acero inoxidable. Además hay versiones con rosca interior y exterior que ofrecen distintas posibilidades de montaje. En términos generales, la gama de KIPP vinculada a los topes de goma presenta una gran diferenciación:


• Topes de goma de tipo A
• Topes de goma de tipo AT
• Topes de goma de tipo B
• Topes de goma de tipo C
• Topes de goma de tipo CT
• Topes de goma de tipo D
• Topes de goma de tipo DS con pie con ventosas
• Topes de goma de tipo E
• Topes de goma parabólicos
• Topes de goma cónicos
• Topes de goma esféricos


Estas numerosas variantes de ejecución (formas constructivas) reflejan la versatilidad de posibles aplicaciones de los topes de goma. En función de su forma, los topes de goma amortiguan de distintas formas la energía generada. Para elevadas cargas marginales con desviación radial, los elementos con contorno de goma entallados son la solución óptima. Los topes de goma reducen principalmente las cargas por impacto. La falta de espacio también es un criterio a la hora de elegir el tope más adecuado.

Los topes de goma están disponibles, además con diferentes formas y materiales, también con diversas longitudes de rosca (M3/M4/M6/M10/M12/M16) y diámetros. La mayor parte de los topes de goma de HEINRICH KIPP WERK están disponibles directamente en stock con una dureza media de la goma de 55 (+/- 5) Shore. Si requiere topes de goma con otras durezas Shore, nuestros asesores técnicos del departamento comercial le ayudarán con mucho gusto a encontrar el tope adecuado para su aplicación. En la tienda online de topes de goma de KIPP encontrará un completo panorama de todo el surtido.

Nota:

Durezas de la goma: duro = 70° Shore medio = 55° Shore blando = 45° Shore
Margen de temperaturas :-30 °C a +80 °C.
Los topes de goma y metal de KIPP cumplen con la norma RoHS-

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33