Grupos de mercancía
Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada
K0158

Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico, negro.
Casquillo de acero.
Versión:Acero galvanizado.A petición:Otros colores.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: rosca de plástico
Forma E: casquillo roscado
Forma M: perforación cónica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0158 Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada 196 kB

Planos (vista completa)

Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada

Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada, forma C, con rosca de plástico

Más información

Planos

Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada, forma C, con rosca de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0158.11604CM4168156 0.00 €
K0158.11605CM5168157,5 0.00 €
K0158.12005CM52012187,5 0.00 €
K0158.12006CM62012189 0.00 €
K0158.12506CM6251522,59 0.00 €
K0158.12508CM8251522,512 0.00 €
K0158.13208CM832182912 0.00 €
K0158.13210CM1032182915 0.00 €
K0158.14010CM1040223715 0.00 €
K0158.14012CM1240223715 0.00 €

Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada, forma E, con casquillo roscado

Más información

Planos

Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada, forma E, con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0158.22005EM52012187,5 0.00 €
K0158.22006EM62012187,5 0.00 €
K0158.22506EM6251522,59 0.00 €
K0158.22508EM8251522,59 0.00 €
K0158.23208EM832182912 0.00 €
K0158.23210EM1032182912 0.00 €

Botones esféricos de termoplástico DIN 319 ampliada, forma M, con perforación cónica

Más información

Planos

Botones esféricos de termoplástico DIN 319 ampliada, forma M, con perforación cónica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0158.32005M520121812 0.00 €
K0158.32506M6251522,515 0.00 €
K0158.32508M8251522,515 0.00 €
K0158.33208M832182915 0.00 €
K0158.33210M1032182915 0.00 €
K0158.34010M1040223720 0.00 €
K0158.34012M1240223720 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33