Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz de fundición gris
recubiertas con plástico según DIN 6335
K0682

Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.Versión:Recubierto con plástico.Indicación:Naranja RAL 2004,
negro RAL 9005 mate.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: Agujero ciego
Forma E: Agujero ciego roscado
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0682 Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335 127 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz de fundición gris
recubiertas con plástico según DIN 6335

Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335, forma C

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
DD1D2HH3TT1CADAcc.PrecioPedir
K0682.108Cnaranja8401425131518 0.00 €
K0682.110Cnaranja10501832201821 0.00 €
K0682.112Cnaranja12632040252225 0.00 €
K0682.116Cnaranja16802550302832 0.00 €
K0682.208Cnegro8401425131518 0.00 €
K0682.210Cnegro10501832201821 0.00 €
K0682.212Cnegro12632040252225 0.00 €
K0682.216Cnegro16802550302832 0.00 €

Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335, forma E

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
DD1D2HH3TCADAcc.PrecioPedir
K0682.308EnaranjaM84014251315 0.00 €
K0682.310EnaranjaM105018322018 0.00 €
K0682.312EnaranjaM126320402522 0.00 €
K0682.316EnaranjaM168025503028 0.00 €
K0682.408EnegroM84014251315 0.00 €
K0682.410EnegroM105018322018 0.00 €
K0682.412EnegroM126320402522 0.00 €
K0682.416EnegroM168025503028 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33