Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336
K0155

Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Biopolímero. Casquillo o perno roscado de acero.Versión:Casquillo o perno roscado cincados y cromados en azul.
Haya natural con fibras de haya teñidas o teñidas de gris pizarra.
Ventajas:Este biopolímero se ha elaborado completamente a partir de materias primas renovables (sin petróleo).
Protección de los recursos fósiles finitos.
Las fibras de madera proceden 100 % de bosques autóctonos de Alemania gestionados de modo sostenible.
Características:Buena estabilidad mecánica (comprobado, con al menos doble seguridad).
El biopolímero es reciclable (equiparable a los termoplásticos).
Apropiado para uso en exteriores (no es biodegradable).
Buena resistencia contra ácidos y lejías.
Resistencia durante un tiempo breve contra alcoholes, combustibles, aceites minerales, grasas.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0155 Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336 199 kB
 Indicación técnica NATURE grip 233 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336

Empuñaduras en estrella de biopolímero con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de biopolímero con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Color
del cuerpo
de base
DD1D8HH3LCADAcc.PrecioPedir
K0155.104061143X15Lhaya naturalM63214201015 0.00 €
K0155.10408143X20Lhaya naturalM83214201020 0.00 €
K0155.104081143X25Lhaya naturalM84018251325 0.00 €
K0155.10410143X25Lhaya naturalM104018251325 0.00 €
K0155.104101143X25Lhaya naturalM105022321725 0.00 €
K0155.10412143X25Lhaya naturalM125022321725 0.00 €
K0155.10406190X15Lgris antracita RAL 7021M63214201015 0.00 €
K0155.1040890X20Lgris antracita RAL 7021M83214201020 0.00 €
K0155.10408190X25Lgris antracita RAL 7021M84018251325 0.00 €
K0155.1041090X25Lgris antracita RAL 7021M104018251325 0.00 €
K0155.10410190X25Lgris antracita RAL 7021M105022321725 0.00 €
K0155.1041290X25Lgris antracita RAL 7021M125022321725 0.00 €

Empuñaduras en estrella de biopolímero con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de biopolímero con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Color
del cuerpo
de base
DD1D8HH3TCADAcc.PrecioPedir
K0155.102051143Khaya naturalM53214201010 0.00 €
K0155.10206143Khaya naturalM63214201010 0.00 €
K0155.10208143Khaya naturalM84018251314 0.00 €
K0155.102081143Khaya naturalM85022321714 0.00 €
K0155.102101143Khaya naturalM104018251314 0.00 €
K0155.10210143Khaya naturalM105022321714 0.00 €
K0155.102121143Khaya naturalM125022321718 0.00 €
K0155.10205190Kgris antracita RAL 7021M53214201010 0.00 €
K0155.1020690Kgris antracita RAL 7021M63214201010 0.00 €
K0155.1020890Kgris antracita RAL 7021M84018251314 0.00 €
K0155.10208190Kgris antracita RAL 7021M85022321714 0.00 €
K0155.10210190Kgris antracita RAL 7021M104018251314 0.00 €
K0155.1021090Kgris antracita RAL 7021M105022321714 0.00 €
K0155.10212190Kgris antracita RAL 7021M125022321718 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33