Grupos de mercancía
Botones con forma de seta con rosca interior
K1286

Botones con forma de seta con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31.
Acero o acero inoxidable.
Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:En la versión K1286.104, el casquillo es de latón.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1286 Botones con forma de seta con rosca interior 129 kB

Planos

Botones con forma de seta con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K1286.104latónM4211221106 0.00 €
K1286.105acero de corte fácilM5211221107,5 0.00 €
K1286.206acero de corte fácilM6251425129 0.00 €
K1286.308acero de corte fácilM83318331612 0.00 €
K1286.1104acero inoxidableM4211221106 0.00 €
K1286.1105acero inoxidableM5211221107,5 0.00 €
K1286.1206acero inoxidableM6251425129 0.00 €
K1286.1308acero inoxidableM83318331612 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33