Grupos de mercancía
Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior
K1138

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro o naranja.Indicación:Tornillos adecuados ISO 4014.

Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1138 Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior 182 kB

Planos (vista completa)

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma A

Más información

Planos

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
Para
tornillos
D1HSWCADAcc.PrecioPedir
K1138.00040AnegroM4175,57 0.00 €
K1138.00050AnegroM5206,58 0.00 €
K1138.00060AnegroM625810 0.00 €
K1138.00080AnegroM8361013 0.00 €
K1138.00100AnegroM10361017 0.00 €
K1138.01040AnaranjaM4175,57 0.00 €
K1138.01050AnaranjaM5206,58 0.00 €
K1138.01060AnaranjaM625810 0.00 €
K1138.01080AnaranjaM8361013 0.00 €
K1138.01100AnaranjaM10361017 0.00 €

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma B

Más información

Planos

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
Para
tornillos
D1HSWCADAcc.PrecioPedir
K1138.10040BnegroM41711,57 0.00 €
K1138.10050BnegroM520158 0.00 €
K1138.10060BnegroM6251810 0.00 €
K1138.10080BnegroM8362313 0.00 €
K1138.10100BnegroM10362317 0.00 €
K1138.11040BnaranjaM41711,57 0.00 €
K1138.11050BnaranjaM520158 0.00 €
K1138.11060BnaranjaM6251810 0.00 €
K1138.11080BnaranjaM8362313 0.00 €
K1138.11100BnaranjaM10362317 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33