Grupos de mercancía
Empuñadura en T con rosca interior de acero inoxidable para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
K1515

Empuñadura en T con rosca interior de acero inoxidable para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4404.

Versión:Con un brillo intenso.Indicación:

La superficie está completamente pulida con brillo intenso y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra 0,8 µm. De esta manera, apenas se adhieren la suciedad y las impurezas. Esto garantiza una limpieza sencilla.

Para sellar el punto de atornillado, se utilizan las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process. El vástago de la empuñadura en T está especialmente diseñado para esta junta. De este modo, el punto de atornillado se sella sin cavidades, por lo que se cumplen los requisitos de higiene.

A petición:Otras profundidades de rosca, rosca no métrica, rosca exterior.Accesorios:

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® K1491 para superficies de atornillado.

Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1515 Empuñadura en T con rosca interior de acero inoxidable para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals 172 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 371 kB

Planos

Empuñadura en T con rosca interior de acero inoxidable para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABD

D3HH1TCADAcc.PrecioPedir
K1515.550555,212,3M511,6532,9217,5 0.00 €
K1515.650665,314M6143722,79 0.00 €
K1515.750875,317,7M817,841,224,912 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33