Grupos de mercancía
Bolas de empuñadura de biopolímero
K0253

Bolas de empuñadura de biopolímero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Biopolímero, haya.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8
Versión:Casquillo o perno roscado cincados y cromados en azul.
Haya natural con fibras de haya teñidas o teñidas de gris pizarra.
Ventajas:Este biopolímero se ha elaborado completamente a partir de materias primas renovables (sin petróleo).
Protección de los recursos fósiles finitos.
Las fibras de madera proceden 100 % de bosques autóctonos de Alemania gestionados de modo sostenible.
Características:Buena estabilidad mecánica (comprobado, con al menos doble seguridad).
El biopolímero es reciclable (equiparable a los termoplásticos).
Apropiado para uso en exteriores (no es biodegradable).
Buena resistencia contra ácidos y lejías.
Resistencia durante un tiempo breve contra alcoholes, combustibles, aceites minerales, grasas.
Características especiales:
  RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0253 Bolas de empuñadura de biopolímero 208 kB
 Indicación técnica NATURE grip 233 kB

Planos (vista completa)

Bolas de empuñadura de biopolímero

Bolas de empuñadura de biopolímero con rosca exterior

Más información

Planos

Bolas de empuñadura de biopolímero con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
D

D1D2D3HH1H2LCADAcc.PrecioPedir
K0253.10106143X15haya naturalM6251217253215 0.00 €
K0253.10208143X20haya naturalM83215,519333,52,620 0.00 €
K0253.1010690X15gris antracita RAL 7021M6251217253215 0.00 €
K0253.1020890X20gris antracita RAL 7021M83215,519333,52,620 0.00 €

Bolas de empuñadura de biopolímero con rosca interior

Más información

Planos

Bolas de empuñadura de biopolímero con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
D

D1D2D3HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
K0253.10106143haya naturalM6251217253210 0.00 €
K0253.10208143haya naturalM83215,519333,52,614 0.00 €
K0253.1010690gris antracita RAL 7021M6251217253210 0.00 €
K0253.1020890gris antracita RAL 7021M83215,519333,52,614 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33