Grupos de mercancía
Empuñaduras de mariposa para tornillos con hexágono interior
K0681

Empuñaduras de mariposa para tornillos con hexágono interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro, gris o rojo.Indicación:Tornillos adecuados ISO 4762.

Δ Añadir el color deseado para la empuñadura de mariposa en este punto. Para empuñaduras de mariposa de color negro no es necesario ningún código de colores.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0681 Empuñaduras de mariposa para tornillos con hexágono interior 190 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa para tornillos con hexágono interior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Color
del cuerpo
de base
AD1HPara tornillos
con
hexágono interior
CADAcc.PrecioPedir
K0681.050negro26127M5 0.00 €
K0681.0505gris26127M5 0.00 €
K0681.0506rojo26127M5 0.00 €
K0681.060negro3013,58M6 0.00 €
K0681.0605gris3013,58M6 0.00 €
K0681.0606rojo3013,58M6 0.00 €
K0681.080negro381710M8 0.00 €
K0681.0805gris381710M8 0.00 €
K0681.0806rojo381710M8 0.00 €
K0681.100negro452012,5M10 0.00 €
K0681.1005gris452012,5M10 0.00 €
K0681.1006rojo452012,5M10 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33