Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente
K1794

Empuñaduras curvas de plástico detectables VISUALMENTE con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Material:

Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Termoplástico azul ultramar RAL 5002.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable visualmente.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1794 Empuñaduras curvas de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente 172 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
Superficie
componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrecioPedir
K1794.1325053172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M5251018979 0.00 €
K1794.1332063172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,512 0.00 €
K1794.1340063172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M64013,526141012 0.00 €
K1794.1340083172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141012 0.00 €
K1794.1350083172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M8501932181217 0.00 €
K1794.1350103172Kacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181217 0.00 €

Palancas de sujeción de plástico detectable VISUALMENTE con casquillo de acero, forma L: rosca exterior

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico detectable VISUALMENTE con casquillo de acero, forma L: rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
Superficie
componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3LCADAcc.PrecioPedir
K1794.1325053172X10Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M52510189710 0.00 €
K1794.1325053172X15Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M52510189715 0.00 €
K1794.1325053172X20Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M52510189720 0.00 €
K1794.1332063172X10Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,510 0.00 €
K1794.1332063172X15Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,515 0.00 €
K1794.1332063172X20Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,520 0.00 €
K1794.1332063172X25Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,525 0.00 €
K1794.1332063172X30Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,530 0.00 €
K1794.1340083172X15Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141015 0.00 €
K1794.1340083172X20Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141020 0.00 €
K1794.1340083172X25Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141025 0.00 €
K1794.1340083172X30Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141030 0.00 €
K1794.1340083172X40Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141040 0.00 €
K1794.1340083172X50Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141050 0.00 €
K1794.1350103172X20Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181220 0.00 €
K1794.1350103172X25Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181225 0.00 €
K1794.1350103172X30Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181230 0.00 €
K1794.1350103172X40Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181240 0.00 €
K1794.1350103172X50Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181250 0.00 €
K1794.1350103172X60Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181260 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33