Grupos de mercancía
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319
K0650

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301 o bien aluminio.

Versión:Pulido.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: rosca
Forma K: perforación
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0650 Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319 134 kB

Planos (vista completa)

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319

Botones esféricos DIN 319, forma C

Más información

Planos

Botones esféricos DIN 319, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Llave
del acero
DD1

D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0650.116044Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M4168157,2 0.00 €
K0650.120054Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M52012189,1 0.00 €
K0650.125064Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M6251522,511 0.00 €
K0650.132084Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M832182914,5 0.00 €
K0650.140104Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M1040223718 0.00 €
K0650.150124Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M1250284621 0.00 €
K0650.116042Ccon rosca interioraluminio-M4168157,2 0.00 €
K0650.120052Ccon rosca interioraluminio-M52012189,1 0.00 €
K0650.125062Ccon rosca interioraluminio-M6251522,511 0.00 €
K0650.132082Ccon rosca interioraluminio-M832182914,5 0.00 €
K0650.140102Ccon rosca interioraluminio-M1040223718 0.00 €
K0650.150122Ccon rosca interioraluminio-M1250284621 0.00 €

Botones esféricos DIN 319, forma K

Más información

Planos

Botones esféricos DIN 319, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Llave
del acero
D

D1D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0650.316043Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.430161681510 0.00 €
K0650.320053Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.4301820121812 0.00 €
K0650.325063Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.430110251522,516 0.00 €
K0650.332083Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.43011232182920 0.00 €
K0650.340103Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.43011640223725 0.00 €
K0650.350123Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.43012050284632 0.00 €
K0650.316042Kcon agujero de referenciaaluminio-61681510 0.00 €
K0650.320052Kcon agujero de referenciaaluminio-820121812 0.00 €
K0650.325062Kcon agujero de referenciaaluminio-10251522,516 0.00 €
K0650.332082Kcon agujero de referenciaaluminio-1232182920 0.00 €
K0650.340102Kcon agujero de referenciaaluminio-1640223725 0.00 €
K0650.350122Kcon agujero de referenciaaluminio-2050284632 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33