Grupos de mercancía
Empuñaduras, botones

Empuñaduras, botones

Volver
Las empuñaduras y botones sirven para la fijación y el apriete manuales. Los botones de sujeción destacan por sus excelentes propiedades hápticas. Dentro del campo visual se puede aplicar una gran variedad de formas para las más diversas condiciones espaciales y fuerzas de sujeción. Ideales en el ámbito de la construcción de maquinaria, herramientas e instalaciones, así como en equipos de ensayo y equipos médicos.

Tuercas moleteadas y tornillos moleteados de KIPP

Prácticos tornillos moleteados para las más diversas aplicaciones

En KIPP encontrará un gran número de tornillos moleteados muy variados. Permiten un montaje sin herramientas y opciones muy sencillas de reajuste. Así se ahorra tiempo y se facilitan las tareas en que hay que volver a posicionar con frecuencia los objetos fijados. En la cara externa de la cabeza del tornillo se graban finas estrías mediante moleteado. Le ayudan al usuario a tener un buen agarre a la hora de ajustar el tornillo moleteado, también con las manos sucias o mojadas. Los tornillos moleteados de KIPP se ofrecen en distintos materiales, para que, en nuestro amplio surtido, encuentre el modelo idóneo para cada aplicación.

Tornillos moleteados en diversas versiones.

Los tornillos moleteados de KIPP se ofrecen en varias variantes en función de su aplicación prevista. Están disponibles en versión baja o alta y tienen una rosca métrica. La variante baja se distingue por su cabeza plana y tiene una rosca que discurre a todo lo largo hasta la cabeza del tornillo. Los modelos de la versión elevada tienen una pieza de unión entre la cabeza y la rosca. Con ello, la cabeza no se apoya directamente sobre la pieza de trabajo. En nuestra gama tenemos tornillos moleteados de plástico estándar, antiestático o termorresistente, así como de acero y acero inoxidable.

Distintos materiales. La elección idónea para cada área de aplicación

Los numerosos materiales distintos permiten que los tornillos moleteados de KIPP sean idóneos para, prácticamente, cualquier área de aplicación.

Tornillos moleteados de plástico

KIPP ofrece tornillos moleteados de distintas clases de plástico: Además de los modelos de plástico típicos, tenemos también variantes de Duroplast, con superficie pulida de alto brillo, que son especialmente estables, resistentes al calor y fáciles de limpiar. Además se ofrecen tornillos moleteados de plástico antiestático que permiten usarlos con componentes eléctricos o electrónicos sensibles y susceptibles de dañarse o destruirse por descargas electrostáticas.

Tornillos moleteados de acero

Los tornillos moleteados hechos de acero garantizan una elevada resistencia. Por eso, se prestan especialmente para las aplicaciones sometidas a elevadas fuerzas mecánicas. A la vista de las características intrínsecas del acero, recomendamos utilizar estos tornillos moleteados en interiores. En función del modelo, los tornillos moleteados de acero son con acabado natural o bruñidos.

Tornillos moleteados de acero inoxidable

Los tornillos moleteados hechos de acero inoxidable presentan una alta resistencia y estabilidad, similar a los modelos de acero. Por la excelente resistencia a la corrosión del acero inoxidable, estos tornillos moleteados se pueden utilizar sin problemas en exteriores.

Tamaños y normas

KIPP fabrica los tornillos moleteados según DIN 464 y DIN 653. Debido a la aplicación de las normas DIN, todos los tornillos moleteados de nuestra gama tienen una rosca métrica. Gracias a ello, se pueden integrar sin problemas en sistemas ya existentes, para, por ejemplo, cambiar tornillos defectuosos. KIPP tiene en su gama tornillos moleteados de los tamaños M3 a M10.

Útiles tuercas moleteadas de KIPP

En función de la situación de origen, puede haber ya tornillos o tornillos prisioneros. En ese caso, ya no es posible utilizar un tornillo moleteado. Pero, con vistas a no renunciar a las ventajas de un montaje sencillo y sin herramientas, se pueden utilizar las tuercas moleteadas de KIPP. También estas se reconocen por las estrías grabadas a presión en su perímetro.

Tuercas moleteadas en distintas versiones

Al igual que los tornillos moleteados, KIPP ofrece tuercas moleteadas en distintas versiones. Las tuercas moleteadas se pueden elegir en versión alta, baja y también con función de sujeción rápida. Los modelos bajos quedan al ras con la pieza de trabajo, mientras que las versiones elevadas tienen una pieza de unión. Las tuercas moleteadas con función de sujeción rápida se reconocen en que las tuercas se pueden desplazar en la rosca gracias a unos puntos oblicuos. De este modo, las barras roscadas largas se puede desplazar también con rapidez y sin tener que girarlas trabajosamente. Cuando la tuerca moleteada se coloca recta, la rosca de la tuerca y de la barra se engranan. Ahora ya solo se puede posicionar girando.

Diversos materiales para gran variedad de aplicaciones

Las tuercas moleteadas, con vistas a permitirles un amplio espectro de aplicación, se fabrican de diversos materiales. En KIPP encontrará una amplia selección, en la que encontrará el artículo más idóneo para su aplicación.

Tuercas moleteadas de plástico

KIPP tiene en su gama tuercas moleteadas hechas de plástico. Aquí se distinguen varias clases de plástico. Cada variante, por su parte, tiene unas características específicas. Los modelos de termoplástico reforzado con poliamida presentan tanto las ventajas como las desventajas conocidas de los productos sintéticos. Las variantes de Duroplast destacan por su resistencia térmica y elevada estabilidad. Además, la superficie pulida de alto brillo es inalterable a la gasolina, los alcoholes y las grasas. Las tuercas moleteadas de plástico antiestático se pueden utilizar incluso en componentes electrónicos o eléctricos que pueden resultar dañados por las descargas electrostáticas.

Tuercas moleteadas de acero

Las tuercas moleteadas hechas de acero son adecuadas para las aplicaciones en que se pueden generar elevadas fuerzas mecánicas. El acero, por las propias características del material, tiende, en determinadas circunstancias, a sufrir corrosión. Por eso recomendamos su uso en interiores. En KIPP encontrará tuercas moleteadas de acero bruñido.

Tuercas moleteadas acero inoxidable

Las tuercas moleteadas de acero inoxidable presentan una alta resistencia y estabilidad, similar a los modelos de acero. Pero, además, son resistentes a la corrosión, lo que les hace idóneas para las aplicaciones en exteriores.

Tamaños y normas disponibles de las tuercas moleteadas de KIPP

Las tuercas moleteadas de KIPP se fabrican según las normas DIN 6303, DIN 467 o DIN 466 y tienen una aplicación universal. Por eso, en las instalaciones existentes de su parque de máquinas puede añadir tuercas moleteadas de KIPP o sustituir en ellas sin problemas las piezas defectuosas. Tiene varios tamaños de rosca donde elegir: M4 a M12, en función del modelo y la variante.

Pedir sencillamente los tornillos moleteados y las tuercas moleteadas de alta calidad de KIPP

¡Pida online en KIPP tornillos moleteados y tuercas moleteadas de alta calidad! Tenemos disponible en stock grandes cantidades y podemos suministrar los artículos de forma rápida y fiable. Confíe en la calidad de un fabricante alemán líder en el área de los elementos estándar. Si, a pesar de la extensa variedad de productos, no encontrase el artículo buscado, póngase en contacto con nosotros. Con mucho gusto creamos una solución especial individual a la medida de sus necesidades.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33