Grupos de mercancía
Tuercas de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
K1312

Tuercas de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Con un brillo intenso.Indicación:

La tuerca de mariposa es excelente para realizar uniones atornilladas sencillas. Estas uniones pueden abrir y cerrarse sin problemas y sin tener que emplear herramientas.

La superficie está pulida totalmente con un brillo intenso, y tiene una rugosidad media de mucho menos de Ra 0,8 µm. El contorno cuenta con amplios radios, curvaturas y transiciones. Sea cual sea la posición en que se monte la tuerca de mariposa, no permite apenas la adherencia de restos de productos, limpiadores o suciedad. Se asegura así una limpieza sencilla.

Para conseguir un punto de atornillado estanco, se emplean las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process. El vástago de la tuerca de mariposa está adaptado especialmente a esta junta. Se obtiene una estanqueidad prácticamente sin cavidades en el punto de atornillado que cumple con los requisitos de higiene.

A petición:Otras profundidades de rosca, rosca no métrica.Accesorios:

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® K1491 para superficies de atornillado.

Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1312 Tuercas de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals 149 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 371 kB

Planos

Tuercas de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABD

D2HH1RTCADAcc.PrecioPedir
K1312.2004204M410,8195,30,456 0.00 €
K1312.2105215M511,82160,56 0.00 €
K1312.2506256M614,22570,557 0.00 €
K1312.3308338M818338,40,79 0.00 €
K1312.40104010M1022,340100,811 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33