Grupos de mercancía
Empuñaduras de mariposa con rosca interior continua
K0274

Empuñaduras de mariposa con rosca interior continua

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura gris antracita.
Casquillo de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0274 Empuñaduras de mariposa con rosca interior continua 177 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa con rosca interior continua

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del componente
ABDD2HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
K0274.1904acero384,5M412188,516,110 0.00 €
K0274.1905acero384,5M512188,516,110 0.00 €
K0274.1906acero384,5M612188,516,110 0.00 €
K0274.1105acero505M5142411,52210 0.00 €
K0274.1106acero505M6142411,52210 0.00 €
K0274.1208acero757M82135,61733,314 0.00 €
K0274.1210acero757M102135,61733,314 0.00 €
K0274.10904acero inoxidable384,5M412188,516,110 0.00 €
K0274.10905acero inoxidable384,5M512188,516,110 0.00 €
K0274.10906acero inoxidable384,5M612188,516,110 0.00 €
K0274.10105acero inoxidable505M5142411,52210 0.00 €
K0274.10106acero inoxidable505M6142411,52210 0.00 €
K0274.10208acero inoxidable757M82135,61733,314 0.00 €
K0274.10210acero inoxidable757M102135,61733,314 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33