Grupos de mercancía
Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas
K0785

Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
A petición:Otras versiones.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0785 Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas 154 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas

Empuñadura de estrella de tres picos ergonómica con rosca interior

Más información

Planos

Empuñadura de estrella de tres picos ergonómica con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0785.8008KaceroM88026371017 0.00 €
K0785.8010KaceroM108026371017 0.00 €
K0785.8012KaceroM128026371017 0.00 €
K0785.08008Kacero inoxidableM88026371017 0.00 €
K0785.08010Kacero inoxidableM108026371017 0.00 €
K0785.08012Kacero inoxidableM128026371017 0.00 €

Empuñadura de estrella de tres picos ergonómica con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñadura de estrella de tres picos ergonómica con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0785.8008X20LaceroM88026371020 0.00 €
K0785.8008X25LaceroM88026371025 0.00 €
K0785.8008X30LaceroM88026371030 0.00 €
K0785.8008X40LaceroM88026371040 0.00 €
K0785.8010X30LaceroM108026371030 0.00 €
K0785.8010X40LaceroM108026371040 0.00 €
K0785.8010X50LaceroM108026371050 0.00 €
K0785.8012X30LaceroM128026371030 0.00 €
K0785.8012X40LaceroM128026371040 0.00 €
K0785.8012X50LaceroM128026371050 0.00 €
K0785.8012X60LaceroM128026371060 0.00 €
K0785.08008X20Lacero inoxidableM88026371020 0.00 €
K0785.08008X25Lacero inoxidableM88026371025 0.00 €
K0785.08008X30Lacero inoxidableM88026371030 0.00 €
K0785.08008X40Lacero inoxidableM88026371040 0.00 €
K0785.08010X30Lacero inoxidableM108026371030 0.00 €
K0785.08010X40Lacero inoxidableM108026371040 0.00 €
K0785.08010X50Lacero inoxidableM108026371050 0.00 €
K0785.08012X30Lacero inoxidableM128026371030 0.00 €
K0785.08012X40Lacero inoxidableM128026371040 0.00 €
K0785.08012X50Lacero inoxidableM128026371050 0.00 €
K0785.08012X60Lacero inoxidableM128026371060 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33