Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335
K0148

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero saliente.
Casquillo o perno roscado de acero galvanizado.
Versión:Con un brillo intenso.Indicación sobre el dibujo:
Forma E: casquillo de acero saliente
Forma G: agujero ciego
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0148 Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 224 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, forma E con casquillo de acero saliente

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, forma E con casquillo de acero saliente

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D8HH5H6TCADAcc.PrecioPedir
K0148.306EM632122391212 0.00 €
K0148.308EM8401426101315 0.00 €
K0148.310EM10501832121818 0.00 €
K0148.312EM12632040142322 0.00 €
K0148.316EM16802550172828 0.00 €

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, forma G con agujero ciego

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, forma G con agujero ciego

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrecioPedir
K0148.405G5251216812 0.00 €
K0148.406G63214201015 0.00 €
K0148.408G84018251318 0.00 €
K0148.410G105022322021 0.00 €
K0148.412G126326402525 0.00 €

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, forma K con casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, forma K con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrecioPedir
K0148.205KM525121689,5 0.00 €
K0148.206KM63214201012 0.00 €
K0148.208KM84018251314 0.00 €
K0148.210KM105022322018 0.00 €
K0148.212KM126326402522 0.00 €
K0148.216KM168035503030 0.00 €

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, forma L con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335, forma L con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D8HH3LCADAcc.PrecioPedir
K0148.505X15LM5251216815 0.00 €
K0148.505X20LM5251216820 0.00 €
K0148.505X25LM5251216825 0.00 €
K0148.505X30LM5251216830 0.00 €
K0148.505X40LM5251216840 0.00 €
K0148.505X50LM5251216850 0.00 €
K0148.506X15LM63214201015 0.00 €
K0148.506X20LM63214201020 0.00 €
K0148.506X25LM63214201025 0.00 €
K0148.506X30LM63214201030 0.00 €
K0148.506X40LM63214201040 0.00 €
K0148.506X50LM63214201050 0.00 €
K0148.508X20LM84018251320 0.00 €
K0148.508X25LM84018251325 0.00 €
K0148.508X30LM84018251330 0.00 €
K0148.508X35LM84018251335 0.00 €
K0148.508X40LM84018251340 0.00 €
K0148.508X45LM84018251345 0.00 €
K0148.508X50LM84018251350 0.00 €
K0148.510X20LM105022322020 0.00 €
K0148.510X25LM105022322025 0.00 €
K0148.510X30LM105022322030 0.00 €
K0148.510X35LM105022322035 0.00 €
K0148.510X40LM105022322040 0.00 €
K0148.510X45LM105022322045 0.00 €
K0148.510X50LM105022322050 0.00 €
K0148.512X20LM126326402520 0.00 €
K0148.512X30LM126326402530 0.00 €
K0148.512X40LM126326402540 0.00 €
K0148.512X50LM126326402550 0.00 €
K0148.512X60LM126326402560 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33