Grupos de mercancía

Líneas de productos

Volver

HIDRÁULICA

Se pueden generar fuerzas elevadas generando presión de aceite. Los productos hidráulicos ofrecen la posibilidad de sujetar piezas de forma segura y precisa durante el mecanizado. La capacidad de generar altas fuerzas de sujeción y distribuirlas uniformemente conduce a mayores procesos. Los elementos de sujeción hidráulicos se utilizan principalmente en dispositivos de soluciones de automatización.

Consultar todos los artículos de HIDRÁULICA

NEUMÁTICA
En este diverso campo tecnológico se utilizan sistemas operados con aire comprimido. Los productos operados neumáticamente de KIPP garantizan tiempos de ciclo más cortos en comparación con los productos operados mecánicamente. Esta línea de productos convence por su alta seguridad de proceso y, por tanto, es adecuada para su uso en la automatización.

Consultar todos los artículos de NEUMÁTICA

DETECTABLE

Los sistemas de detección reconocen de forma rápida y fiable los productos detectables porque incorporan un plástico especial.

  • Detectables por metal – se descubren con seguridad hasta los fragmentos más minúsculos
  • Detectables-visualmente – el plástico azul ultramarino se reconoce fácilmente

Consultar todos los artículos detectables

FEATUREgrip

Con su nueva línea de productos FEATUREgrip, KIPP crea y ofrece componentes y soluciones inteligentes capaces de emitir información, conectarse en red y que, en suma, son aptas para la Industria 4.0.

El objetivo es que estos componentes inteligentes, con la información que aportan, ayuden a los usuarios a configurar unos procesos de fabricación digitalizados, más estables, precisos y fiables.

Consultar todos los artículos de FEATUREgrip

HYGIENIC
  • Hygienic DESIGN – El nuevo estándar
  • Hygienic USIT® – Una novedad absoluta en la industria de procesos

Consultar todos los artículos de HYGIENIC

TÉCNICA DE 19"
Los productos marcados con este símbolo son adecuados para la integración en sistemas normativos de 19 pulgadas. Ya se trate de empuñaduras, carriles o elementos estándar, todos se adaptan perfectamente al ámbito del procesamiento electrónico de datos, engranajes para la ejecución técnica de eventos, laboratorios o centros de cálculos.

Consultar todos los artículos de 19 pulgadas

ACERO INOXIDABLE
Los productos marcados con este símbolo están compuestos de acero inoxidable. Aquí se utiliza principalmente la aleación austenítica 1.4305.

Consultar todos los artículos de acero inoxidable

ESD

Estos productos están compuestos por un plástico conductor de la electricidad. De este modo, se pueden utilizar en zonas de protección ESD, en las que suele haber componentes electrostáticamente sensibles.

Consultar todos los artículos ESD

MEDIgrip

MEDIgrip es adecuado para su utilización en áreas con altos requisitos de higiene. Los elementos de mando contienen micropartículas de plata que permiten obtener un efecto antibacteriano en la superficie.

Consultar todos los artículos MEDIgrip

NATUREgrip

Respetuoso con el medio ambiente y libre de productos derivados del petróleo. Nuestros productos de la línea NATUREgrip están fabricados en bioplástico. El bioplástico está compuesto enteramente de materias primas renovables.

Consultar todos los artículos NATUREgrip

NOVOgrip

Nuestra línea de productos NOVOgrip es un clásico en el ámbito de los plásticos, cuidada hasta el más mínimo detalle. Diseño atractivo, forma manejable y excelente relación calidad/precio. Todos los elementos de plástico están disponibles en varias combinaciones cromáticas y en distintos tamaños.

Consultar todos los artículos NOVOgrip

SYMPAtouch

El nombre lo dice todo: al menos en el caso de SYMPAtouch, nuestra línea de productos con la máxima ergonomía. El material suave y antideslizante se adapta perfectamente a la mano. De este modo, garantiza la seguridad del agarre y protege la mano contra el efecto de un accionamiento frecuente.

Consultar todos los artículos SYMPAtouch

Accesorios de perfiles de aluminio

Los productos de este grupo son la solución para el tema de la conexión, la sujeción y la retención de perfiles de aluminio.
Estos componentes se ajustan exactamente a todos los perfiles habituales de 8 mm o 10mm de ancho de ranura.
Con conectores, articulaciones, elementos de cubiertas, codos y bisagras, el grupo ofrece numerosas posibilidades de construcción para PERFILES DE ALUMINIO.

Consultar todos los artículos Accesorios

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33