Grupos de mercancía

Vídeos sobre los productos

Volver

Vídeos sobre los productos de KIPP

Comprender mejor sus aplicaciones

Películas animadas

Pernos de bloqueo FEATUREgrip con sensor de estado, conexión por cable

Estabilizador de pieza de trabajo

Empuñadura de bloqueo y de sujeción con detección óptica de bloqueo

Pernos de alojamiento con extremo esférico

Dispositivos de sujeción de forma redonda

Dispositivos de sujeción de forma angular

Rodillos de elevación con pie de ajuste integrado

Conos de posicionamiento de acero para unidades de centrado

Dispositivos de sujeción corredizos para agujeros alargados

Cilindros de posicionamiento K1738 y soportes de posicionamiento K1740, K1741

Topes ajustables con detección de fin de carrera FEATUREgrip

Cilindros de posicionamiento neumáticos K1219

Sensores de estado para dispositivos de sujeción rápida FEATUREgrip

Pernos de bloqueo NOVOnox hygienic

Los pernos de bloqueo - Comparación de las clases de accionamiento

Estación de sujeción con cilindros de posicionamiento K1486 y casquillos receptores K1487

Pernos de bloqueo con palanca excéntrica

Tornillos de altura ajustable con contratuerca

Brida de alojamiento con bolas o tuerca hexagonal

Las soluciones especiales de KIPP - Palanca de sujeción plana con hexágono interior

Cierres de tensión de presión

FEATUREgrip piezas de presión con resorte y sensor de estado

Conectores de perfiles

Pernos de bloqueo FEATUREgrip con sensor de estado

Empuñadura en estrella con función de sujeción rápida

Bisagra con función de sujeción

Bisagra con función de retención

Bisagras interiores

Cerradura encajable de plástico con empuñadura

Cerradura giratoria de plástico con cabezal

Cerradura abatible de plástico con empuñadura

Dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX

Dispositivos de sujeción rápida de acero inoxidable con sensor dinamométrico

Mandriles de sujeción con palanca excéntrica

NOVOnox hygienic

Pernos de bloqueo neumáticos

Pernos de sujeción

Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo

Pernos de bloqueo con accionamiento a distancia

Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción rápida

Dispositivos de sujeción flotante

Piezas de presión laterales con resorte

Elementos de fijación

Dispositivos de sujeción flotante con sujeción de pieza de trabajo y bloqueo

Pernos de bloqueo de bola con soporte del cabezal

Empuñadura curva resistente al calor

Indicadores del nivel de aceite

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra autobloqueante, ajustable

Pernos de bloqueo con protección contra torsión

Palancas tensoras con función de seguridad

Empuñaduras curvas ovaladas extraíbles

Tornillos de presión con punta

Tornillos de presión de acero inoxidable

Intensificador de fuerza de sujeción

Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad

Palanca de sujeción plana

Palanca excéntrica ajustable

Módulos de sujeción excéntricos
Vídeo del bulón de fijación
Bulón de fijación
Perno enchufable con fiador abatible
Palanca de sujeción ECO
Excéntrico, cierre rápido
Dispositivo de sujeción rápida KIPP lock+

Empuñadura en estrella con cinta de seguridad

Perno de bloqueo para partes de pared fina

Cuarto de vuelta

Insertos roscados autorroscantes con ranura de corte

Empuñaduras de sujeción ergonómicas

Perno de bloqueo de alta calidad

Piezas de presión con resorte

Palanca de sujeción ajustable

Palanca de sujeción con perno de presión

Perno de bloqueo de bola autobloqueante

Elemento de sujeción "actima"

MEDIgrip

Empuñaduras de tubo ajustables

con seguro roscado

Pestillo de tensión de torsión

Tornillos de altura ajustable

Sistema de sujeción de punto cero UNI lock

Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto KIPP

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33