Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión
K1019

Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero inoxidable, endurecido.
Versión:Empuñadura y tapa gris antracita (RAL 7021).
Piezas de acero inoxidable de pulido electrolítico.
Indicación:Cuando se alcanza el momento de torsión máximo, se oye un clic. La empuñadura solo puede apretarse con el momento de torsión máximo indicado en la tabla.A petición:Otras roscas interiores, momentos de torsión máximos y colores.Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1019 Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión 140 kB

Planos

Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1TMomento
de torsión
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1019.180085M88029,253,531135 0.00 €
K1019.180105M108029,253,531135 0.00 €
K1019.180125M128029,253,531135 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33