Grupos de mercancía
Empuñaduras de sujeción ergonómicas
K0779

Empuñaduras de sujeción ergonómicas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
A petición:Otras versiones.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0779 Empuñaduras de sujeción ergonómicas 163 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de sujeción ergonómicas

Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca interior

Más información

Planos

Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0779.5006KaceroM65026551017 0.00 €
K0779.5008KaceroM85026551017 0.00 €
K0779.5010KaceroM105026551017 0.00 €
K0779.05006Kacero inoxidableM65026551017 0.00 €
K0779.05008Kacero inoxidableM85026551017 0.00 €
K0779.05010Kacero inoxidableM105026551017 0.00 €

Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0779.5006X15LaceroM65026551015 0.00 €
K0779.5006X20LaceroM65026551020 0.00 €
K0779.5006X25LaceroM65026551025 0.00 €
K0779.5006X30LaceroM65026551030 0.00 €
K0779.5008X20LaceroM85026551020 0.00 €
K0779.5008X25LaceroM85026551025 0.00 €
K0779.5008X30LaceroM85026551030 0.00 €
K0779.5008X40LaceroM85026551040 0.00 €
K0779.5010X30LaceroM105026551030 0.00 €
K0779.5010X40LaceroM105026551040 0.00 €
K0779.5010X50LaceroM105026551050 0.00 €
K0779.05006X15Lacero inoxidableM65026551015 0.00 €
K0779.05006X20Lacero inoxidableM65026551020 0.00 €
K0779.05006X25Lacero inoxidableM65026551025 0.00 €
K0779.05006X30Lacero inoxidableM65026551030 0.00 €
K0779.05008X20Lacero inoxidableM85026551020 0.00 €
K0779.05008X25Lacero inoxidableM85026551025 0.00 €
K0779.05008X30Lacero inoxidableM85026551030 0.00 €
K0779.05008X40Lacero inoxidableM85026551040 0.00 €
K0779.05010X30Lacero inoxidableM105026551030 0.00 €
K0779.05010X40Lacero inoxidableM105026551040 0.00 €
K0779.05010X50Lacero inoxidableM105026551050 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33