Grupos de mercancía
Botones esféricos planos DIN 319 ampliada
K0159

Botones esféricos planos DIN 319 ampliada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión:Con un brillo intenso.Montaje:Montaje de forma L: los botones esféricos se instalan firmemente con ligeros golpes de martillo. Utilizar únicamente un martillo de goma o plástico de 200 g de peso como máximo.

En la versión K0159.21604, el casquillo es de latón.
En las versiones K0159.23008, K0159.23508 y K0159.24008, el casquillo es de acero encobrado.
Tolerancia de espiga:Los botones esféricos con manguito de sujeción se pueden insertar en barras convencionales con tolerancia h9. El manguito de sujeción suministrado garantiza un alojamiento firme y seguro.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: rosca prensada
Forma E: casquillo roscado
Forma L: manguito de sujeción
Forma M: perforación cónica
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0159 Botones esféricos planos DIN 319 ampliada 146 kB

Planos (vista completa)

Botones esféricos planos DIN 319 ampliada

Botones esféricos planos DIN 319 ampliada, forma C, con rosca prensada

Más información

Planos

Botones esféricos planos DIN 319 ampliada, forma C, con rosca prensada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
D

D1

D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0159.11604CnegroM4168159 0.00 €
K0159.11605CnegroM51681511 0.00 €
K0159.11606CnegroM61681512 0.00 €
K0159.12005CnegroM520121811 0.00 €
K0159.12006CnegroM620121814 0.00 €
K0159.12506CnegroM6251522,515 0.00 €
K0159.12508CnegroM8251522,517 0.00 €
K0159.13008CnegroM830152819 0.00 €
K0159.13208CnegroM832182917 0.00 €
K0159.13210CnegroM1032182922 0.00 €
K0159.13508CnegroM836163417 0.00 €
K0159.13510CnegroM1036163423 0.00 €
K0159.14008CnegroM840223717 0.00 €
K0159.14010CnegroM1040223723 0.00 €
K0159.14012CnegroM1240223726 0.00 €
K0159.14510CnegroM1045174322 0.00 €
K0159.14512CnegroM1245174327 0.00 €
K0159.15010CnegroM1050294623 0.00 €
K0159.15012CnegroM1250294625 0.00 €
K0159.116041CrojoM4168156 0.00 €
K0159.116051CrojoM5168157,5 0.00 €
K0159.120051CrojoM52012187,5 0.00 €
K0159.120061CrojoM62012189 0.00 €
K0159.125061CrojoM62515239 0.00 €
K0159.125081CrojoM825152312 0.00 €
K0159.130081CrojoM830162812 0.00 €
K0159.132081CrojoM832182912 0.00 €
K0159.140081CrojoM8402037,512 0.00 €
K0159.135101CrojoM1036173315 0.00 €
K0159.140101CrojoM10402037,515 0.00 €
K0159.150101CrojoM1050224815 0.00 €
K0159.150121CrojoM1250284818 0.00 €

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma E, con casquillo roscado

Más información

Planos

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma E, con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
Material
del componente
D

D1D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0159.21604EnegrolatónM41681510 0.00 €
K0159.22005EnegroLatónM520121812 0.00 €
K0159.22006EnegroaceroM620121815 0.00 €
K0159.22506EnegroaceroM6251522,515 0.00 €
K0159.22508EnegroaceroM8251522,518 0.00 €
K0159.23008EnegroLatónM830152815 0.00 €
K0159.23208EnegroaceroM832182918 0.00 €
K0159.23210EnegroaceroM1032182918 0.00 €
K0159.23508EnegroaceroM836163418 0.00 €
K0159.23510EnegroaceroM1036163423 0.00 €
K0159.24008EnegroaceroM840223718 0.00 €
K0159.24010EnegroaceroM1040223723 0.00 €
K0159.24012EnegroaceroM1240223725 0.00 €
K0159.24510EnegroaceroM1045174323 0.00 €
K0159.24512EnegroaceroM1245174325 0.00 €
K0159.25010EnegroaceroM1050294623 0.00 €
K0159.25012EnegroaceroM1250294625 0.00 €
K0159.220051ErojoaceroM52012187,5 0.00 €
K0159.225061ErojoaceroM62515239 0.00 €
K0159.230081ErojoaceroM830162812 0.00 €
K0159.235101ErojoaceroM1036173314 0.00 €
K0159.240101ErojoaceroM10402037,515 0.00 €
K0159.240121ErojoaceroM12402037,518 0.00 €
K0159.250121ErojoaceroM1250284818 0.00 €

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma L con manguito de sujeción

Más información

Planos

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma L con manguito de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
D

D1D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0159.42005Lnegro520121813 0.00 €
K0159.42506Lnegro625152316 0.00 €
K0159.42508Lnegro825152315 0.00 €
K0159.43208Lnegro832182915 0.00 €
K0159.43210Lnegro1032182920 0.00 €
K0159.44010Lnegro10402037,520 0.00 €
K0159.44012Lnegro12402037,523 0.00 €
K0159.45012Lnegro1250284820 0.00 €

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma M, con perforación cónica

Más información

Planos

Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma M, con perforación cónica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
D

D1D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0159.31604Mnegro41681510 0.00 €
K0159.32005Mnegro520121811 0.00 €
K0159.32506Mnegro6251522,514 0.00 €
K0159.32508Mnegro8251522,514 0.00 €
K0159.33208Mnegro832182914 0.00 €
K0159.33210Mnegro1032182914 0.00 €
K0159.34010Mnegro1040223719 0.00 €
K0159.34012Mnegro1240223719 0.00 €
K0159.35012Mnegro1250294621 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33