Grupos de mercancía

Empuñadura en cruz

Volver

Empuñadura en cruz

La empuñadura en cruz de KIPP es ideal para aquellos que buscan empuñaduras resistentes y fáciles de maniobrar. Junto a su amplia selección de empuñaduras, HEINRICH KIPP WERK también ofrece empuñaduras en cruz conforme a DIN 6335. Las versátiles empuñaduras en cruz están fabricadas a base de materiales elegantes y robustos como el aluminio, acero inoxidable, fundición gris o plástico. Opcionalmente, también con superficie natural tamboreada o pulida.
Empuñadura en cruz de KIPP

Empuñaduras en cruz - Aplicaciones

La versátil empuñadura en cruz se utiliza como elemento de soporte o como elemento de sujeción para la maniobra manual en muchos ámbitos de aplicación. La empuñadura en cruz se utiliza en muchos sectores entre los que se encuentran la construcción de máquinas, instalaciones, herramientas, portapiezas, aparatos de deporte, en la industria del mueble y en tecnología médica y de rehabilitación. Al ser un elemento estandarizado, la empuñadura en cruz simplifica significativamente el ajuste manual.
Empuñaduras en cruz de KIPP

Empuñaduras en cruz - Funcionamiento

Una empuñadura en cruz se ofrece con rosca interior o exterior, o también con agujero de referencia o incluso como pieza bruta. También se ofrecen empuñaduras de sujeción rápida, útil para una sujeción rápida y segura, p.ej., de cubiertas. La moderna empuñadura en cruz de KIPP no solo es agradable de agarrar con la mano, además se distingue por su atractivo aspecto. No importa si está buscando modelos de aluminio, acero inoxidable, fundición gris o plástico, en nuestro amplio surtido de empuñaduras de alta calidad encontrará con toda seguridad el producto óptimo al mejor precio. Conozca también nuestra amplia oferta en prácticas empuñaduras curvas y en estrella.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33