Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio
K0145

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:

Aluminio.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Rectificado por vibración o rectificado y pulido.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
A petición:Empuñaduras en cruz como pieza bruta (no rectificado por vibración).Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Pieza bruta
Forma B: Perforación continua
Forma C: Agujero ciego
Forma D: Rosca taladrada
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Con rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0145 Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio 186 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Superficie

DD1D2D6HH3LTT1CADAcc.PrecioPedir
K0145.104008Arectificado por vibración-4014-2614--- 0.00 €
K0145.105010Arectificado por vibración-5018-3420--- 0.00 €
K0145.106312Arectificado por vibración-6325-4225--- 0.00 €
K0145.108016Arectificado por vibración-8025-5230--- 0.00 €
K0145.204008Brectificado por vibración84014-25---- 0.00 €
K0145.205010Brectificado por vibración105018-32---- 0.00 €
K0145.206312Brectificado por vibración126325-40---- 0.00 €
K0145.208016Brectificado por vibración168025-50---- 0.00 €
K0145.2040082Bpulido84014-25---- 0.00 €
K0145.2050102Bpulido105018-32---- 0.00 €
K0145.2063122Bpulido126325-40---- 0.00 €
K0145.2080162Bpulido168025-50---- 0.00 €
K0145.304008Crectificado por vibración84014-2514-1518 0.00 €
K0145.305010Crectificado por vibración105018-3220-1821 0.00 €
K0145.306312Crectificado por vibración126325-4025-2225 0.00 €
K0145.308016Crectificado por vibración168025-5030-2832 0.00 €
K0145.3040082Cpulido84014-2514-1518 0.00 €
K0145.3050102Cpulido105018-3220-1821 0.00 €
K0145.3063122Cpulido126325-4025-2225 0.00 €
K0145.3080162Cpulido168025-5030-2832 0.00 €
K0145.404008Drectificado por vibraciónM840148,425--15- 0.00 €
K0145.405010Drectificado por vibraciónM10501810,532--18- 0.00 €
K0145.406312Drectificado por vibraciónM1263251340--22- 0.00 €
K0145.408016Drectificado por vibraciónM1680251750--28- 0.00 €
K0145.4040082DpulidoM840148,425--15- 0.00 €
K0145.4050102DpulidoM10501810,532--18- 0.00 €
K0145.4063122DpulidoM1263251340--22- 0.00 €
K0145.4080162DpulidoM1680251750--28- 0.00 €
K0145.504008Erectificado por vibraciónM84014-2514-1518 0.00 €
K0145.505010Erectificado por vibraciónM105018-3220-1821 0.00 €
K0145.506312Erectificado por vibraciónM126325-4025-2225 0.00 €
K0145.508016Erectificado por vibraciónM168025-5030-2832 0.00 €
K0145.5040082EpulidoM84014-2514-1518 0.00 €
K0145.5050102EpulidoM105018-3220-1821 0.00 €
K0145.5063122EpulidoM126325-4025-2225 0.00 €
K0145.5080162EpulidoM168025-5030-2832 0.00 €
K0145.604008X20Lrectificado por vibraciónM84014-25-20-- 0.00 €
K0145.604008X25Lrectificado por vibraciónM84014-25-25-- 0.00 €
K0145.604008X30Lrectificado por vibraciónM84014-25-30-- 0.00 €
K0145.604008X40Lrectificado por vibraciónM84014-25-40-- 0.00 €
K0145.604008X50Lrectificado por vibraciónM84014-25-50-- 0.00 €
K0145.605010X20Lrectificado por vibraciónM105018-32-20-- 0.00 €
K0145.605010X25Lrectificado por vibraciónM105018-32-25-- 0.00 €
K0145.605010X30Lrectificado por vibraciónM105018-32-30-- 0.00 €
K0145.605010X40Lrectificado por vibraciónM105018-32-40-- 0.00 €
K0145.605010X50Lrectificado por vibraciónM105018-32-50-- 0.00 €
K0145.606312X20Lrectificado por vibraciónM126325-40-20-- 0.00 €
K0145.606312X30Lrectificado por vibraciónM126325-40-30-- 0.00 €
K0145.606312X40Lrectificado por vibraciónM126325-40-40-- 0.00 €
K0145.606312X50Lrectificado por vibraciónM126325-40-50-- 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33